Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Muelas de óxido de aluminio rosa, de dureza media, Ø del vástago 6mm

V 72442

Descripción del producto

  • Vástago de 6 mm de diámetro
  • Óxido de aluminio rosa
  • Aglomerante galvánico de media dureza
  • Gran capacidad de corte
  • Para trabajar acero fundido, así como acero aleado y templado

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Forma
d3
d1
l1
Grano
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Cilindro 6 8 10 60 10 V 72442/ A1/  8x10/  60 19.80 €
Cilindro 6 10 13 60 10 V 72442/ A1/10x13/  60 19.80 €
Cilindro 6 13 13 46 10 V 72442/ A1/13x13/  46 19.80 €
Cilindro 6 16 20 46 10 V 72442/ A1/16x20/  46 23.30 €
Cilindro 6 20 20 36 10 V 72442/ A1/20x20/  36 23.90 €
Rueda 6 13 3 80 10 V 72442/ C1/13x  3/  80 18.80 €
Rueda 6 16 4 60 10 V 72442/ C1/16x  4/  60 24.00 €
Rueda 6 20 6 60 10 V 72442/ C1/20x  6/  60 23.30 €
Rueda 6 25 6 60 10 V 72442/ C1/25x  6/  60 23.30 €
Trapecio 6 20 20 60 10 V 72442/ E1/20x20/  60 28.20 €
Cono 6 16 32 46 10 V 72442/ G1/16x32/  46 31.40 €
Cono 6 20 32 36 10 V 72442/ G1/20x32/  36 31.40 €
Esfera 6 8 60 10 V 72442/ J1/  8/  60 27.40 €
Esfera 6 10 60 10 V 72442/ J1/10/  60 28.20 €
Esfera 6 13 46 10 V 72442/ J1/13/  46 29.20 €
Pino con punta 6 5 10 80 10 V 72442/ L1/  5x10/  80 28.20 €
Pino con punta 6 8 16 60 10 V 72442/ L1/  8x16/  60 30.00 €
Pino con punta 6 10 20 60 10 V 72442/ L1/10x20/  60 32.00 €
Pino con punta 6 13 20 46 10 V 72442/ L1/13x20/  46 34.50 €
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual