Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Pasta resistente a altas temperaturas compuesta de cobre y especialmente indicada para componentes móviles que precisan gran estabilidad térmica, por ejemplo los que se usan en moldes de fundición. Gracias a los lubricantes sólidos de cobre y aditivos protege de manera eficaz de soldaduras térmicas, «fretting» y desgaste por corrosión. Además facilita el montaje y desmontaje de uniones, como por ejemplo atornilladuras o conexiones por enchufe sometidas a altas cargas, incluso en ambientes muy corrosivos.
Ventajas
Propiedades excelentes de lubricación y separación
Alta resistencia mecánica
Alta conductividad térmica
Excelente adherencia
Resistente al agua salada, agua caliente y a salpicaduras
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo