Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Pâte haute température à base de cuivre, spécialement pour tous les composants en mouvement ou exposés à des charges thermiques dans la fonderie sous pression. Protège de manière efficace par les lubrifiants solides au cuivre et des additifs sélectionnés contre l’effet de soudage ou de fixation et la corrosion de contact. En outre le montage ou le démontage est nettement facilité, par exemple pour des connections vissées ou enfichées, même dans le cas de fortes influences corrosives.
Avantages
Excellent effet lubrifiant et antiadhésif
Capacité de charge mécanique très élevée
Conductivité thermique élevée
Très bon pouvoir adhésif
Résistant à l’eau saline, à l’eau chaude et à l’eau projetée
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement