Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
NEW at Meusburger – Compact and ready-to-use pilot unit
06.12.2016
, Fabricación de troqueles
The new E 5655 Pilot unit from Meusburger is used for the precise centring of the metal strip within the stamping die. Through the compact and ready-to-use design of the pilot unit the die maker saves not only time but also costs in design and assembly.
Due to the standardised pilot pins with an inlet chamfer of 40° no adjustment effort is required. They are made of high-speed steel 1.3343 which is characterised by high wear resistance. In order to prevent the lifting of the metal strip during the stamping process, the slug is wiped off with the bush. The contact pressure can be adjusted quickly and easily by means of three different system compression springs which are included in the delivery. A simple removal is guaranteed through identical installation diameters of the bush head and the pilot pin head. The appropriate CAD data can be easily and quickly downloaded in the online shop with only a few clicks. The new pilot unit is available from stock in diameters 5 and 8 mm.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo