Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
NEW at Meusburger – Compact and ready-to-use pilot unit
06.12.2016
, Construction d’outils de découpe
The new E 5655 Pilot unit from Meusburger is used for the precise centring of the metal strip within the stamping die. Through the compact and ready-to-use design of the pilot unit the die maker saves not only time but also costs in design and assembly.
Due to the standardised pilot pins with an inlet chamfer of 40° no adjustment effort is required. They are made of high-speed steel 1.3343 which is characterised by high wear resistance. In order to prevent the lifting of the metal strip during the stamping process, the slug is wiped off with the bush. The contact pressure can be adjusted quickly and easily by means of three different system compression springs which are included in the delivery. A simple removal is guaranteed through identical installation diameters of the bush head and the pilot pin head. The appropriate CAD data can be easily and quickly downloaded in the online shop with only a few clicks. The new pilot unit is available from stock in diameters 5 and 8 mm.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement