Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Ahorro de tiempo y dinero con el nuevo configurador de sistemas de amarre
16.10.2020, Fabricación de moldes
Según un estudio, las empresas de fabricación de moldes dedican una media de 600 horas anuales a la puesta a punto de cada máquina (fuente: Base de datos de evaluaciones comparativas de Tebis AG). Ahora bien, esta cifra puede reducirse de manera significativa utilizando un sistema de amarre de punto cero. Como proveedor de placas de renombre, Meusburger va más allá: los clientes pueden incluso solicitar que se incorporen a las placas taladros para los pernos de su sistema de amarre de punto cero. Con este servicio adicional, se optimiza la cadena de valor para el mecanizado de placas.
Una fase de trabajo menos
El taladrado de agujeros para los pernos de sujeción de un sistema de amarre de punto cero no solo requiere tiempo, ocupa también recursos de mano de obra y maquinaria que las empresas de fabricación de moldes podrían estar destinando a sus competencias básicas, como hacer una cavidad, por ejemplo. Con el nuevo servicio de Meusburger el cliente se ahorra este paso completo, puesto que la placa le llega con los taladros ya hechos. Está disponible para la gama de placas P (estándar y especiales) y se solicita en la tienda Meusburger, mediante un configurador nuevo e intuitivo al que se accede haciendo clic en un botón del grupo de productos Placas.
Selección de fabricantes destacados y tamaños de producción de probada eficacia
Una vez en el configurador de sistemas de amarre, se escoge entre tres tipos de sujeción: el tipo A para fijar el perno directamente a rosca, el tipo B para fijarlo mediante un taladro centrador avellanado y pasante en la cara posterior y el tipo C para fijarlo en una mordaza para máquinas. A continuación, se selecciona el fabricante, el sistema y el tipo de perno correspondientes. Aparte de Meusburger hay muchos otros fabricantes de prestigio entre los que elegir. En el siguiente paso se define el número de pernos y la distancia deseada mediante un patrón de distancia entre columnas o mediante coordenadas concretas. También puede desplazarse el punto cero. Los tamaños de los taladros de ajuste vienen predeterminados, pero hay otros parámetros, como la profundidad de la rosca o del avellanado para centrar, que pueden modificarse dentro de unos márgenes definidos. Los parámetros introducidos también se muestran en una animación en tiempo real, para mayor fiabilidad del proceso de configuración.
Datos CAD listos de inmediato para su descarga
Después el cliente puede descargarse los datos en 3D de inmediato, como de costumbre, y consultar más información sobre la placa configurada o pedirla sin dilación. Entre en www.meusburger.com/configurador-sistemas-de-amarre.
Con ayuda del configurador de sistemas de amarre pueden configurarse y pedirse placas P estándar y especiales adaptadas al sistema de amarre de punto cero del cliente.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.