Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Oszczędność czasu i kosztów produkcji dzięki nowemu konfiguratorowi systemu mocującego
16.10.2020, Mould making
Według badań, firma produkująca narzędzia poświęca średnio 600 godzin rocznie na czynności przygotowawcze przy jednej tylko maszynie (Źródło: Benchmarking - baza danych Tebis). Czas ten można znacznie skrócić poprzez zastosowanie systemu mocowania z punktem zerowym. Jako renomowany dostawca płyt, firma Meusburger oferuje w tym zakresie dodatkowe usługi. Klienci mogą teraz zamówić płyty z otworami na trzpienie mocujące pasujące do ich własnego systemu mocującego z punktem zerowym. Rozszerzenie oferty produktów sprawia, że łańcuch wartości realizowanych w przedsiębiorstwie w zakresie obróbki płyt będzie bardziej efektywny.
Nowy system pozwala na zaoszczędzenie całego etapu procesu pracy
Wykonanie otworów pasowanych pod trzpienie montażowe systemu z punktem zerowym zajmuje zazwyczaj dużo czasu i angażuje zasoby ludzkie i maszynowe, które mogłyby być wykorzystane na bardziej zaawansowane czynności, jak np. wykonanie gniazd w płytach formujących. Dzięki nowej usłudze firmy Meusburger, klient oszczędza nakład pracy, ponieważ otwory montażowe są już wywiercone w płycie. Meusburger oferuje tę usługę dla asortymentu płyt P - zarówno standardowych, jak o specjalnych gabarytach. Wyboru dokonuje się za pomocą nowego, przyjaznego dla użytkownika konfiguratora systemu mocującego, który znaleźć można na stronach firmy Meusburger, w sklepie, w grupie produktów "Płyty".
Możliwość wyboru spośród znanych producentów i sprawdzonych rozmiarów
Po uruchomieniu konfiguratora wybiera się najpierw jeden z trzech typów mocowania: typ A do bezpośredniego mocowania trzpieni montażowych za pomocą gwintu, typ B do mocowania za pomocą otworu przelotowego z płaskim zagłębieniem od strony tylnej lub typ C do mocowania w imadle maszynowym. Następnie dokonuje się wyboru odpowiedniego producenta, rodzaju systemu oraz trzpieni montażowych. Oprócz firmy Meusburger dostępne są także systemy innych znanych producentów. W następnym kroku można określić liczbę trzpieni oraz układ otworów, poprzez wprowadzenie wymiarów odległości czy innych współrzędnych indywidualnych. Możliwe jest również przesunięcie punktu zerowego. Rozmiary produkcyjne otworów montażowych są wstępnie zdefiniowane - jednakże pewne parametry, takie jak rozmiar gwintu lub jego głębokość, można zmienić w określonych granicach. Wprowadzone parametry są również widoczne na wyświetlaczu w postaci schematu zestawienia. Stanowi to dodatkowe ułatwienie konfiguracji.
Dane CAD są natychmiast dostępne do pobrania
Dane 3D skonfigurowanej płyty dostępne są natychmiast do pobrania, równocześnie można wysłać zapytanie lub dokonać bezpośredniego zamówienia płyty. Przekonajcie się Państwo osobiście: www.meusburger.com/konfigurator-systemu-mocujacego.
Za pomocą konfiguratora systemu mocującego można w prosty sposób projektować i zamawiać płyty standardowe P oraz płyty specjalne, odpowiednie dla Państwa indywidualnego systemu mocowania z punktem zerowym.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych