Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Mit dem neuen Spannkonfigurator Zeit und Kosten sparen
16.10.2020, Formenbau
Laut einer Studie werden in einem Werkzeugbaubetrieb durchschnittlich 600 Stunden pro Jahr und Maschine für das Rüsten aufgewendet (vgl. Tebis Benchmarkingdatenbank). Durch die Verwendung eines Nullpunktspannsystems kann diese Zeit deutlich reduziert werden. Meusburger bietet als renommierter Plattenlieferant diesbezüglich einen zusätzlichen Service an. Kunden können ab sofort die zu bearbeitenden Platten bereits mit den Passbohrungen für die Spannbolzen ihres Nullpunktspannsystems beziehen. Mit diesem erweiterten Angebot wird die Wertschöpfungskette für die Plattenbearbeitung noch effizienter gestaltet.
Neuer Service erspart einen kompletten Arbeitsschritt
Das Einbringen von Passbohrungen für die Spannbolzen eines Nullpunktspannsystems benötigt nicht nur Zeit, sondern bindet auch die Ressourcen Mensch und Maschine, die in einem Werkzeugbaubetrieb für die eigentliche Kernkompetenz, wie beispielsweise das Einbringen der Kavität, benötigt werden. Mit dem neuen Service von Meusburger wird dem Kunden dieser Arbeitsschritt komplett erspart, da die Passbohrungen bereits in die Platte eingebracht sind. Meusburger bietet diese Leistung für das P-Norm- sowie P-Sonderplatten-Sortiment an. Die Auswahl erfolgt über den neuen, intuitiven Spannkonfigurator im Meusburger Shop, der über einen Button in der Produktgruppe „Platten" aufgerufen werden kann.
Auswahl von namhaften Herstellern und bewährten Fertigungsgrößen
Nach dem Aufrufen des Spannkonfigurators wird zunächst einer der drei Spanntypen ausgewählt: Typ A für die direkte Befestigung des Spannbolzens mittels Gewinde, Typ B für die Befestigung über eine Durchgangsbohrung mit Flachsenkung von der Rückseite oder Typ C für eine Aufnahme auf dem Maschinenschraubstock. Anschließend erfolgt die Auswahl des entsprechenden Herstellers, Systems und Bolzens des Nullpunktspannsystems. Hier steht neben Meusburger eine große Auswahl an weiteren namhaften Herstellern zur Verfügung. Im nächsten Schritt können die Anzahl der Bolzen sowie die gewünschten Abstände mittels Stichmaß oder individuellen Koordinaten festgelegt werden. Eine Nullpunktverschiebung ist ebenso möglich. Die Fertigungsgrößen der Passbohrungen sind bereits voreingestellt – bestimmte Parameter wie Gewinde- oder Senkungstiefe können jedoch noch innerhalb definierter Grenzen verändert werden. Die eingegebenen Parameter werden außerdem in der Live-Anzeige dargestellt. Dies gibt zusätzliche Sicherheit bei der Konfiguration.
CAD Daten unmittelbar zum Download bereit
Im Anschluss kann der Kunde wie gewohnt die 3D-Daten herunterladen und die konfigurierte Platte anfragen oder gleich bestellen. Überzeugen Sie sich gleich selbst: www.meusburger.com/spannkonfigurator.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen