Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
En la segunda parte de la serie «Uso correcto de las juntas tóricas» le explicamos lo que debe tener en cuenta al planificar y diseñar las ranuras para las juntas.
Montaje axial: ¿alojamiento circular o ranura?
Por un lado, el alojamiento circular es la opción más sencilla y, al mismo tiempo, más compacta para colocar una junta tórica. Sin embargo, tiene una desventaja: la junta tórica siempre está en contacto directo con el fluido de refrigeración (p. ej.: agua o aceite), lo que acorta su vida útil y los ciclos de mantenimiento.
Junta tórica en alojamiento circular: ahorro de espacio
Junta tórica en alojamiento circular: mayor seguridad
Ventaja:
Ahorro de espacio
Desventajas:
Contacto con el fluido
Abrasión
Acumulación de suciedad
Por otro lado, la ranura aísla por completo la junta tórica del fluido de refrigeración ofreciendo así la máxima vida útil y ciclos de mantenimiento más espaciados. Se mecaniza con una fresa o, lo que es más recomendable, con una herramienta de ranurado circular.
Junta tórica en la ranura
Ventajas:
Junta tórica protegida
Extensa vida útil
Ranuras concéntricas con la herramienta de ranurado circular
La profundidad de la ranura T1 está diseñada para que el espesor del cordón de la junta tórica esté pretensado en un 15-30 %. La anchura de la ranura B debe asegurar que la sección de la junta tórica ocupe como máximo un 28 % de la ranura para garantizar un margen por si se hincha o se dilata por efecto de la temperatura. Para aplicaciones con presión interna la junta tórica debe estar en contacto con el diámetro exterior, mientras que para aplicaciones en vacío debe estar en contacto con el diámetro interior.
Dimensiones de ranura para el alojamiento circular
Dimensiones de ranura para la ranura circular
Consejo: Junta tórica con ajuste firme en la placa
El diámetro exterior D2 puede ser de un 1 a un 3 % más pequeño que el diámetro exterior d2 de la junta. Así se asegura que quede fija y no se caiga.
Nuestro esquema de recomendaciones de ranuras muestra las dimensiones de las ranuras ya preparadas y de las juntas tóricas correspondientes adaptadas a la herramienta de ranurado circular y cubre alrededor de un noventa por ciento de los casos. De este modo, ahorra tiempo de búsqueda y asegura un funcionamiento seguro. Para un diseño individual de la ranura encontrará las dimensiones recomendadas T1 y B en las páginas del catálogo correspondientes a la junta tórica E 2130 y E 21311 respectivamente.
Para el montaje radial recomendamos un chaflán de 20°. Encontrará las dimensiones T2 y B apropiadas en la página de la junta tórica correspondiente del catálogo. En el caso de los agujeros perpendiculares a los agujeros de instalación, las esquinas deben redondearse.La junta tórica puede estirarse hasta un 6 % una vez montada. Para el montaje, puede estirarse alrededor de un 20 % temporalmente.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo