In het tweede deel van onze serie "O-ring – in perfecte vorm" laten wij u zien waarop u moet letten bij het ontwerpen en frezen van de O-ring groef.
Axiale inbouw – ronde kamer of ringgroef?
De ronde kamer is de eenvoudigste en ook de meest ruimte besparende mogelijkheid om een O-ring te plaatsen. Een nadeel is echter dat de O-ring altijd direct in contact komt met het medium om de temperatuur te regelen (bijv. water of olie). Daardoor neemt de levensduur af en worden de onderhoudscycli korter.
O-ring in ronde kamer: plaatsbesparend
O-ring in ronde kamer: meer zekerheid
Voordeel:
Plaatsbesparend
Nadeel:
Contact met medium
Slijtage
Vuilafzetting
De ringgroef daarentegen scheidt de O-ring volledig van het medium om de temperatuur te regelen en biedt zo een maximale levensduur en lange onderhoudscycli. Het inbrengen gebeurt met een frees. Gebruik voor een optimaal resultaat bij voorkeur een O-ring groeffrees.
De groefdiepte T1 is zodanig dat de snoerdikte van de O-ring met 15-30% is voorgespannen. De groefbreedte B moet waarborgen dat de diameter van de O-ring de groef slechts voor max. 85% vult zodat er nog een reserve is om opzwellen of thermisch uitzetting op te vangen. Bij druk van binnen moet de O-ring de buitendiameter raken, terwijl deze bij een vacuüm of druk van buiten de binnendiameter moet raken.
Groefmaten voor rondkamer
Groefmaten voor ringgroef
Tip:
De buitendiameter D2 kan 1% tot 3% kleiner zijn dan de buitendiameter d2 van de O-ring. Zo is de O-ring gefixeerd en valt er niet uit.
In onze groefaanbevelingen vindt u overzichtelijk kant-en-klare groefmaten en bijpassende O-ringen afgestemd op de O-ring groeffrees. Deze dekken ≈90% van de gevallen af. Dit bespaart tijd bij het zoeken en zorgt voor bedrijfszekerheid. Voor een eigen groefontwerp vindt u de aanbevolen maten t1 en b op het betreffende O-ringcatalogusblad E 2130 of E 21311.
Bij een radiale inbouw adviseren wij een invoerafschuining van 20°. De bijpassende maten B en T2 vindt u op het O-ringcatalogusblad. Bij boringen dwars op de inbouwboring moeten de kanten worden afgerond. De O-ring mag in ingebouwde toestand max. 6% worden opgerekt. Voor het monteren kan de O-ring kort met 20% worden gerekt.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen