Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

O-ringi – prawidłowe uszczelnienie, część 2

Udostępnione dnia: 21.07.2020

Projektowaniu i wykonaniu

W drugiej części naszej serii "O-ring - prawidłowe uszczelnienie" przedstawiamy Państwu, co należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i wykonaniu rowka pod uszczelkę typu o-ring.

Zabudowa osiowa - pogłębienie czy rowek?

Pogłębienie wykonane na obwodzie oferuje najprostszy i jednocześnie bardzo oszczędzający miejsce sposób na umieszczenie o-ringu. Wadą jest jednak to, że o-ring ma zawsze bezpośredni kontakt z medium o określonej temperaturze (np. wodą lub olejem). Zmniejsza to jego żywotność i przyspiesza konieczność konserwacji.

O-ring w pogłębieniu: oszczędność miejsca

O-ring w pogłębieniu: lepsze zabezpieczenie

Zalety:

  • Oszczędność miejsca

Wady:

  • Kontakt z medium
  • Abrazja
  • Zanieczyszczenia

Osadzenie o-ringu w rowku całkowicie oddziela go od medium regulującego temperaturę, oferując tym samym maksymalną żywotność i wydłużenie cyklów konserwacji. Wykonanie rowka odbywa się za pomocą frezu lub pogłębiacza do o-ringów, który możemy polecić w naszej ofercie produktów.

Rowek pod o-ring

Zalety:

  • O-ring jest zabezpieczony
  • Dłuższa żywotność
  • Koncentryczne bruzdy po użyciu pogłębiacza

Wady:

  • Wymaga większej przestrzeni montażowej

Określenie wymiarów rowka

Głębokość rowka T1 w stosunku do średnicy przekroju poprzecznego o-ringu powinna być tak dobrana, aby naprężenie początkowe wynosiło 15-30%. Określając szerokość rowka B należny uwzględnić średnicę przekroju o-ringu, który powinien wypełniać rowek maks. do 85%, pozostawiając miejsce na zwiększenie objętości wskutek pęcznienia lub rozszerzalności cieplnej. W przypadku ciśnienia od wewnątrz, o-ring powinien przylegać na powierzchni średnicy zewnętrznej, natomiast w przypadku zasysania lub ciśnienia od zewnątrz, powinien przylegać od strony średnicy wewnętrznej.

Wymiary pogłębienia

Wymiary rowka

 Wskazówka: Pewne osadzenie O-ringu w płycie

 

Średnica zewnętrzna D2 może być od 1% do 3% mniejsza od średnicy zewnętrznej d2 o-ringu. Zapewni to jego stabilność i zmniejszy ryzyko wypadnięcia.

W naszych zaleceniach wymiarowych odnośnie rowków pod o-ringi znajdą Państwo wskazówki dotyczące ich wyboru oraz odpowiednio pasujących pogłębiaczy. Zestawienie dotyczy ≈90% przypadków. Oszczędza to czas konieczny do przeprowadzenia obliczeń i zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy. Wymiary t1 oraz b, niezbędne do obliczeń w przypadku projektów indywidualnych, znaleźć można w kartach katalogowych o-ringów E 2130 oraz E 21311.

E 2130 E 21311 O-ring-Zalecenia wymiarowe

Zabudowa promieniowa

W zabudowie promieniowej zaleca się wykonanie skosów wprowadzających pod kątem 20°. Odpowiednie wymiary B i T2 można znaleźć w kartach katalogowych o-ringów. W przypadku otworów położonych poprzecznie w stosunku do otworu montażowego, krawędzie powinny być zaokrąglone. Rozciągnięcie o-ringu po zainstalowaniu nie powinno przekraczać 6%. W momencie montażu dopuszcza się krótkotrwałe rozciągnięcie do 20%.

Przegląd nowości
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja