Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Uso correcto de las juntas tóricas, parte 1

Publicado el: 30.06.20

Información general y selección

En la primera parte explicamos los diferentes tipos de sellado, las opciones de montaje y los materiales de las juntas tóricas específicos para la fabricación de moldes.

Las juntas tóricas son repuestos de clase C que cuestan apenas unos céntimos. Sin embargo, cuando no están bien selladas pueden causar paradas de la producción y, con ellas, costes elevados. Para evitarlo, además de elegir el material adecuado, debe tener también en cuenta otros factores importantes como el diseño, el mecanizado de la ranura para la junta, así como el montaje, desmontaje y mantenimiento apropiados.

Aplicaciones de las juntas tóricas

En la fabricación de moldes las juntas tóricas se usan ante todo para sellar los circuitos de regulación de la temperatura en la unión de las placas o en componentes como las fuentes y los elementos deflectores. No obstante, se emplean también para otros componentes como cilindros hidráulicos o tomas para el aceite.

Sellado dinámico y estático

Por lo general, se suele distinguir entre sellado dinámico y estático. El dinámico asegura la estanqueidad entre componentes que se mueven uno hacia al otro. Para este tipo de sellado las juntas tóricas no suelen ser la solución más indicada, salvo en casos excepcionales. En el sellado estático no hay movimiento entre los componentes.

Montaje axial y radial

En las siguientes ilustraciones se pueden comparar el montaje axial y el radial.

Montaje axial

Montaje radial

En la fabricación de moldes se utiliza principalmente el sellado estático, con montaje axial en la mayor parte de los casos. Un ejemplo sería el paso de los circuitos de regulación de la temperatura desde la placa de cavidad al inserto de molde.

Ejemplo de un inserto de molde

Materiales para juntas tóricas en fabricación de moldes

Las juntas tóricas que se utilizan en el ámbito de la fabricación de moldes son de caucho fluorado, que se conoce por su acrónimo FKM o FKM plus. Es un material resistente a diversas sustancias y productos químicos.

El material para la junta tórica se elige en función de la temperatura de uso sobre todo. Los FKM más comunes se emplean para temperaturas de agua de hasta 100 °C. Si se sobrepasa esta temperatura, se endurecen y pierden elasticidad y, con ella, la tensión inicial necesaria para el efecto de sellado. Por esa razón, suministramos juntas tóricas para altas temperaturas en FKM plus.

Volver a la página de noticias
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual