Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Anneaux toriques - Conception parfaite, partie 1

Publié le: 30.06.2020

Informations générales et sélection

Dans la première partie, nous vous présenterons les différents types de joints, les possibilités de montage et les matériaux des joints spécifiques pour la construction de moules.

Les anneaux toriques sont des pièces C dont le coût est proche du cent d’euro. Mais si un anneau torique n’est pas parfaitement étanche, cela peut entraîner des arrêts de production et donc des coûts élevés. Pour éviter cela, outre le choix du bon matériau, la conception, la fabrication de la rainure de l’anneau torique ainsi que le montage, le démontage et l'entretien corrects des anneaux toriques sont des facteurs importants.

Utilisation d’anneaux toriques

Dans la construction de moules, les anneaux toriques sont principalement utilisés pour l’étanchéité des circuits de régulation à la jonction des plaques ou sur les composants tels que les buses de refroidissement et les éléments de déviation. Mais on trouve également des anneaux toriques dans d'autres composants tels que les vérins hydrauliques et les alimentations d’huile.

Étanchéité dynamique et statique

Il existe une différence fondamentale entre l'étanchéité dynamique et l'étanchéité statique. Une étanchéité dynamique assure une étanchéité entre des composants qui se déplacent l'un par rapport à l'autre. Pour une étanchéité dynamique, les anneaux toriques ne représentent la solution technique optimale que dans des cas exceptionnels. Dans le cas d'une étanchéité statique, il n'y a aucun mouvement entre les composants.

Montage axial et radial

Les schémas suivants comparent le montage axial et le montage radial

Montage axial

Montage radial

Dans la construction de moules, l'étanchéité statique est principalement utilisée avec un montage essentiellement axial. On peut citer ici à titre d'exemple la jonction des circuits de régulation de la plaque porte-empreinte dans l'insert.

Exemple d’un insert

Matériaux pour anneau torique dans la construction de moules

Les anneaux toriques utilisés dans la construction de moules sont en caoutchouc fluoré - abréviation FKM, ou FKM plus. Le FKM est généralement très résistant dans une multitude de milieux et de produits chimiques.

Le choix du matériau pour l’anneau torique se fait principalement en fonction de la température d'utilisation. Les matériaux courants FKM sont utilisés à des températures d’eau allant jusqu’à 100°C. Si ceux-ci sont exploités à des températures d’eau supérieures à 100°C, ils durcissent, perdent leur élasticité et donc la précontrainte pour l'effet d'étanchéité. C’est pour cela que nous avons développé, pour les températures d’eau supérieures à 100°C, des anneaux toriques en matériau FKM plus spécifique haute température.

Vers les actualités

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle