Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Meusburger expands its range of standard elements

Publicado el: 21.07.2020

In the area of clamping elements, in addition to the standard horizontal toggle clamps the range is supplemented with a reinforced version. The HWS 201 clamping elements have a more robust design and the components can be clamped with higher retaining force . This makes them particularly suitable for fast clamping in series production.

 

Also new in range areHWS 256 push-pull toggle clamps,in a short version. In comparison to the existingHWS 254 push-pull clampswith angle base, which are directly mounted on the plate, the new version can be fixed on sheet walls or can be screwed into jig elements with frontal thread.

 

In general, clamping elements are particularly suitable for fast clamping in series production.

 

 

The new hook clamps are used especially for machining jigs with narrow installation spaces. The HWS 260 hook clamp can be screwed directly into the holes of the base plate. The HWS 262 hook clamp with ground shank diametercan be attached directly into the prefabricated fitting hole or used in combination with the HWS 264 hook clamp holder. The holder serves toguide and raise the hook clampsand is mainly used for high workpieces.

The new item groups at a glance:

HWS 201 Horizontal toggle clamp plus 
HWS 256 Push-pull type toggle clamp, short version 
HWS 260 Hook clamp
HWS 262 Hook clamp, ground

HWS 264 Hook clamp holder 
E 91200 Levelling feet, thermoplastic 
E 91220 Levelling feet, steel
E 92252 Lateral plunger

E 93050 Lever indexing plunger without plastic cap
E 93054 Lever indexing plunger with plastic cap
E 93240 Star knob with internal thread
E 93350 Adjustable handle with internal thread
E 93352 Adjustable handle with external thread
E 93402 Pull handle, natural anodised aluminium
E 93408 Pull handle, thermoplastic


 


 

Volver a la página de noticias
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual