Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Im Bereich der Spannelemente wird neben den standardmäßigen Waagrechtspanner das Programm mit einer verstärkten Ausführung ergänzt. Die Spannelemente HWS 201 sind robuster gebaut und die Bauteile können mit höheren Haltekräften gespannt werden. Somit eignen sie sich vor allem zum schnellen Spannen bei der Serienfertigung.
Ebenfalls neu im Sortiment sind Schubstangenspanner HWS 256 in kurzer Bauform. Im Vergleich zu den bestehenden Schubstangenspannern HWS 254 mit Winkelfuß, die direkt auf einer Platte angebracht werden, kann die neue Version an Blechwänden befestigt oder in Vorrichtungselementen mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden.
Im Allgemeinen eignen sich Spannelemente vor allem zum schnellen Spannen bei der Serienfertigung.
Die neuen Spannhaken finden speziell in Bearbeitungsvorrichtungen mit engen Bauräumen ihre Anwendung. Der Spannhaken HWS 260 kann direkt in die Bohrungen der Grundplatten eingeschraubt werden. Der Spannhaken HWS 262 mit geschliffenem Schaftdurchmesser kann einerseits direkt in die vorgefertigte Passbohrung befestigt oder in Kombination mit der Spannhakenaufnahme HWS 264 verwendet werden. Die Aufnahme dient zur Führung sowie Erhöhung von Spannhaken und wird vor allem bei hohen Werkstücken eingesetzt.
HWS 264 Spannhakenaufnahme E 91200 Gelenkfuß, Thermoplast E 91220 Gelenkfuß, Stahl E 92252 Seitendruckstück
E 93050 Rastriegel ohne Kunststoffkappe E 93054 Rastriegel mit Kunststoffkappe E 93240 Sterngriff mit Innengewinde E 93350 Verstellbare Spannhebel mit Innengewinde E 93352 Verstellbare Spannhebel mit Außengewinde E 93402 Bügelgriff, Aluminium natureloxiert E 93408 Bügelgriff, Thermoplast
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen