Información general y selección
Aplicaciones de las juntas tóricas
En la fabricación de moldes las juntas tóricas se usan ante todo para sellar los circuitos de regulación de la temperatura en la unión de las placas o en componentes como las fuentes y los elementos deflectores. No obstante, se emplean también para otros componentes como cilindros hidráulicos o tomas para el aceite.
Sellado dinámico y estático
Por lo general, se suele distinguir entre sellado dinámico y estático. El dinámico asegura la estanqueidad entre componentes que se mueven uno hacia al otro. Para este tipo de sellado las juntas tóricas no suelen ser la solución más indicada, salvo en casos excepcionales. En el sellado estático no hay movimiento entre los componentes.
Montaje axial y radial
En las siguientes ilustraciones se pueden comparar el montaje axial y el radial.
Montaje axial
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_O-Ring-Axialer-Einbau_INT.png)
Montaje radial
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_O-Ring-Radialer-Einbau_INT.png)
En la fabricación de moldes se utiliza principalmente el sellado estático, con montaje axial en la mayor parte de los casos. Un ejemplo sería el paso de los circuitos de regulación de la temperatura desde la placa de cavidad al inserto de molde.
Ejemplo de un inserto de molde
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_O-Ring-Axialer-Einbau-Beispiel_INT.png)
Materiales para juntas tóricas en fabricación de moldes
Las juntas tóricas que se utilizan en el ámbito de la fabricación de moldes son de caucho fluorado, que se conoce por su acrónimo FKM o FKM plus. Es un material resistente a diversas sustancias y productos químicos.
El material para la junta tórica se elige en función de la temperatura de uso sobre todo. Los FKM más comunes se emplean para temperaturas de agua de hasta 100 °C. Si se sobrepasa esta temperatura, se endurecen y pierden elasticidad y, con ella, la tensión inicial necesaria para el efecto de sellado. Por esa razón, suministramos juntas tóricas para altas temperaturas en FKM plus.
Planificación y diseño
Montaje axial: ¿alojamiento circular o ranura?
Por un lado, el alojamiento circular es la opción más sencilla y, al mismo tiempo, más compacta para colocar una junta tórica. Sin embargo, tiene una desventaja: la junta tórica siempre está en contacto directo con el fluido de refrigeración (p. ej.: agua o aceite), lo que acorta su vida útil y los ciclos de mantenimiento.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_O-Ring-Kreistasche-platzsparend_INT.png)
Junta tórica en alojamiento circular: ahorro de espacio
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_O-Ring-Kreistasche-mehr-Sicherheit_INT.png)
Junta tórica en alojamiento circular: mayor seguridad
Ventaja:
- Ahorro de espacio
Desventajas:
- Contacto con el fluido
- Abrasión
- Acumulación de suciedad
Por otro lado, la ranura aísla por completo la junta tórica del fluido de refrigeración ofreciendo así la máxima vida útil y ciclos de mantenimiento más espaciados. Se mecaniza con una fresa o, lo que es más recomendable, con una herramienta de ranurado circular.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_O-Ring-Ringnut_INT.png)
Junta tórica en la ranura
Ventajas:
- Junta tórica protegida
- Extensa vida útil
- Ranuras concéntricas con la herramienta de ranurado circular
Desventaja:
- Necesidad de más espacio de instalación
Determinación de las dimensiones de la ranura
La profundidad de la ranura T1 está diseñada para que el espesor del cordón de la junta tórica esté pretensado en un 15-30 %. La anchura de la ranura B debe asegurar que la sección de la junta tórica ocupe como máximo un 28 % de la ranura para garantizar un margen por si se hincha o se dilata por efecto de la temperatura. Para aplicaciones con presión interna la junta tórica debe estar en contacto con el diámetro exterior, mientras que para aplicaciones en vacío debe estar en contacto con el diámetro interior.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_O-Ring-Kreistasche-Nutmasse_INT.png)
Dimensiones de ranura para el alojamiento circular
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_O-Ring-Ringnut-Nutmasse_INT.png)
Dimensiones de ranura para la ranura circular
Consejo: Junta tórica con ajuste firme en la placa
El diámetro exterior D2 puede ser de un 1 a un 3 % más pequeño que el diámetro exterior d2 de la junta. Así se asegura que quede fija y no se caiga.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_O-Ring-fixiert_INT.png)
Nuestro esquema de recomendaciones de ranuras muestra las dimensiones de las ranuras ya preparadas y de las juntas tóricas correspondientes adaptadas a la herramienta de ranurado circular y cubre alrededor de un noventa por ciento de los casos. De este modo, ahorra tiempo de búsqueda y asegura un funcionamiento seguro. Para un diseño individual de la ranura encontrará las dimensiones recomendadas T1 y B en las páginas del catálogo correspondientes a la junta tórica E 2130 y E 21311 respectivamente.
Montaje radial
Para el montaje radial recomendamos un chaflán de 20°. Encontrará las dimensiones T2 y B apropiadas en la página de la junta tórica correspondiente del catálogo. En el caso de los agujeros perpendiculares a los agujeros de instalación, las esquinas deben redondearse.La junta tórica puede estirarse hasta un 6 % una vez montada. Para el montaje, puede estirarse alrededor de un 20 % temporalmente.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_O-Ring-Radialer-Einbau-Nutmasse_INT.png)
Fresado de la ranura
Comparación entre ranuras hechas con una fresa y con una herramienta de ranurado circular
Al comparar los dos métodos se aprecia que con la herramienta de ranura circular se ahorra una cantidad considerable de tiempo. Además, en la siguiente ilustración, se puede ver la diferencia en la calidad. Cuando se mecaniza con una fresa se forman surcos en la base de la ranura que dificultan el sellado. En cambio, al utilizar una herramienta de ranurado circular se aprecian surcos concéntricos que aseguran un sellado idóneo. Con esta herramienta se ahorra tiempo y se gana en fiabilidad.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_MAC_O-RINGNUT-schlecht_IN.jpg)
Ranura para junta tórica hecha con una fresa
Los surcos de fresado que se entrecruzan en la base de la ranura impiden un buen sellado.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_MAC_O-RINGNUT-GUT_IN.jpg)
Ranura para junta tórica hecha con una herramienta de ranurado circular
Los surcos concéntricos garantizan un sellado óptimo.
Herramientas de ranurado circular de Meusburger
Con la herramienta de ranurado circular se asegura un buen acceso a los alojamientos (por ejemplo, para insertos de molde), casi hasta el borde. Ofrecemos dos modelos de herramientas de ranurado circular:
![](/ES/MX/media/GRA_PRO_O-Ring-Fertigung-exponierte-Lage-1_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_WZB12112_INK.png)
Fresa de metal duro integral para juntas tóricas WZB 12112
- Superficies de la ranura excelentes
- Para materiales de hasta 54 HRC gracias al recubrimiento de TiAlN de alta calidad
- Dimensiones adaptadas para un perfecto ajuste de la junta tórica en el diámetro exterior
- Disponible en los cuatro tamaños más comunes
Herramienta de ranurado circular WZB 32112
- Con la espiga guía WZB 32133 también para taladradoras de pie
- Disponible en diez tamaños
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_WZB32112_INK.png)
Nuestra calculadora de parámetros de corte determina al instante los parámetros de corte correctos. Para ahorrarle todo el tiempo que lleva seleccionar y ajustar las dimensiones de la junta tórica, la ranura y de la herramienta, en nuestras recomendaciones le indicamos las combinaciones adecuadas.
Montaje, desmontaje y mantenimiento
Montaje y desmontaje
Para el montaje y el desmontaje no pueden utilizarse objetos afilados o puntiagudos porque podrían dañar la junta tórica y la ranura. También hay que asegurarse de que los bordes de las ranuras no tengan rebabas y estén redondeados. Para ello recomendamos el práctico juego V 28100 compuesto por cinco herramientas para montar juntas tóricas. Además de ahorrarle tiempo, facilita el montaje y desmontaje de las juntas tóricas en espacios estrechos o complejos. En la página correspondiente de la tienda electrónica puede consultar las instrucciones de uso.
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_O-Ring-2_IN.jpg)
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Betriebsstoffe-VCM20-3_IN.jpg)
Mantenimiento
Las juntas tóricas deben cambiarse cada vez que se revise el molde. No utilice productos de limpieza que contengan acetona para limpiar el molde, ya que las juntas podrían volverse porosas y esto podría a la larga afectar al sellado en el molde. Nuestro limpiador VCM 20 es el producto ideal para limpiar las zonas en las que se van a montar las juntas tóricas. Antes del montaje, debe comprobarse una vez más que no haya bordes afilados donde se va instalar la junta. Si los hay, deben redondearse. Al montarla, la junta puede estirarse provisionalmente alrededor de un 20 %.
Almacenamiento
Para un correcto almacenamiento de las juntas tóricas deben darse las siguientes condiciones:
una temperatura de almacenamiento entre +5 y +25 °C y una humedad ambiental relativa del 70 % como máximo. Además, no deben recibir luz solar o brillante directa, de manera que los lugares más adecuados para almacenarlas serían zonas en las que no incidan rayos UV o cajas cerradas. Según la norma ISO 2230, el tiempo máximo de almacenamiento de las juntas tóricas es de diez años.