Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Fresado sin adhesión de electrodos de cobre y materiales de aluminio

Los metales no férreos, en especial, las aleaciones de aluminio y el cobre, son habituales en la fabricación de moldes y matrices. Debido a las características de estos materiales, sus virutas pueden quedarse pegadas o adheridas a muchas fresas y atascarlas. Le mostramos los aspectos que debe tener en cuenta y las herramientas de corte más adecuadas para su mecanizado.

Suministros para talleres

Electrodos de cobre

Dado que los materiales de cobre son sensibles al calor, el uso de herramientas de corte inadecuadas puede provocar tanto deformaciones como recrecimiento de filos en la herramienta. Para evitarlo, se necesitan fresas con una geometría especialmente adaptada. Las aristas de corte afiladas garantizan además una formación de virutas controlada y, por tanto, unos resultados óptimos.

Dificultades en el mecanizado:

  • Fresado de contornos complejos y muy finos
  • Requiere radios pequeños y nervios profundos
  • Precisión y acabado de la superficie mecanizada óptimos

Accesorios para erosión en cobre

Cobre: requisitos especiales para las herramientas de corte

La precisión de las herramientas de corte es esencial para lograr un resultado perfecto al fresar materiales de cobre. El diámetro, el radio, el vástago y la concentricidad deben rectificarse con una precisión en el rango de micras.

  • More
    Aristas de corte pulidas y canales de desahogo de viruta Close
  • More
    Aristas de corte extremadamente afiladas para minimizar la formación de rebabas Close
  • More
    Sustrato especialmente adaptado para el mecanizado de cobre Close
  • More
    Sin grabado en el vástago para una perfecta concentricidad Close
Recomendamos
Consejo práctico para determinar los parámetros de corte

Con nuestra calculadora de parámetros de corte dispondrá de los parámetros de corte pertinentes en un abrir y cerrar de ojos. Además, le facilita otros datos relevantes y consejos para usar mejor la herramienta.

Ir a la calculadora de parámetros de corte

Materiales de aluminio

La aleación de aluminio más adecuada depende de la aplicación. Para obtener buenos resultados al mecanizar aleaciones de aluminio blandas deben tenerse en cuenta algunos aspectos.

Dificultades en el mecanizado:

  • No todas las aleaciones de aluminio se cortan con la misma facilidad.
  • Las aleaciones de aluminio blandas tienden a quedarse pegadas a la fresa y a formar filos recrecidos.
  • Debe asegurarse una refrigeración suficiente durante el mecanizado.

Materiales de aluminio: requisitos especiales para las herramientas de corte

  • More
    Aristas de corte nanopulidas que aumentan la vida útil a velocidades de avance altas Close
  • More
    Pasos de viruta asimétricos que reducen las vibraciones Close
  • More
    Forma frontal simétrica que permite velocidades de avance altas al fresar por interpolación helicoidal, fresar en rampa y taladrar garantizando la seguridad en el proceso Close
  • More
    Evacuación óptima de virutas gracias a los canales de desahogo rectificados con la máxima precisión para el ranurado, el desbaste, el acabado y el fresado de alto rendimiento Close
Recomendamos

Materiales de aluminio incluidos en la gama de Meusburger

Aleación de aluminio 3.3547
  • Aleación de aluminio no apta para el temple, recocida y homogeneizada con muy buenas propiedades para el mecanizado y la soldadura
  • Estabilidad de la forma muy elevada e idoneidad para el anodizado, el cromado duro y el niquelado químico
  • Muy buena resistencia a la corrosión

Denominación según DIN:AlMg4,5Mn / EN AW - 5083

Más información

Aleación de aluminio con cinc 3.4365
  • Aleación templada de aluminio y cinc con una alta resistencia y buenas propiedades para el grabado químico de grano
  • Buenas propiedades para el mecanizado, la erosión y el pulido

Denominación según DIN:AlZnMgCu 1,5 / EN AW - 7075

Más información

Otros temas y productos que podrían interesarle
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual