Elektrody miedziane
Ze względu na wysoką wrażliwość cieplną materiałów miedzianych, niewłaściwe użycie narzędzi skrawających może prowadzić do odkształceń i narostów na krawędzi tnącej. Aby tego uniknąć, konieczne jest zastosowanie frezów o specjalnie dostosowanej geometrii. Ostre krawędzie skrawające dodatkowo zapewniają kontrolowane tworzenie się wiórów, a tym samym optymalne wyniki pracy.
Wymagania stawiane obróbce skrawaniem:
- Frezowanie skomplikowanych i filigranowych konturów
- Małe promienie i głębokie żłobienia
- Precyzja i jakość powierzchni na najwyższym poziomie
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_MAC_Erodierkupfer-Elektrode-Bohrbild_MS.jpg)
Miedź - Wymagania specjalne dotyczące narzędzi skrawających
Aby uzyskać doskonałe wyniki podczas obróbki materiałów miedzianych, niezbędne są precyzyjne narzędzia skrawające. Średnica, promień, trzon i współosiowość muszą być szlifowane z dokładnością do µ.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_VAR_WZF27896_INM.png)
Nasze zalecenia
![](/PL/PL/media/GRA_WEB_Schnittdaten-RGB-Button_INT.png)
Nasza praktyczna wskazówka dotycząca obliczania wartości cięcia
Dzięki naszemu kalkulatorowi w krótkim czasie uzyskacie Państwo właściwe parametry skrawania. Ponadto udostępniamy cenne informacje i wskazówki, które pozwolą na optymalne zastosowanie narzędzia.
Materiały aluminiowe
W zależności od potrzeb stosowane są różne stopy aluminium. Aby uzyskać optymalne wyniki podczas obróbki miękkich stopów aluminium, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.
Wymagania stawiane obróbce skrawaniem:
- Stopy aluminium różnią się pod względem możliwości obróbki
- Miękkie stopy aluminium mają tendencję do sklejania się i tworzenia narostów na krawędzi tnącej
- Zapewnienie odpowiedniego chłodzenia podczas obróbki
![](/PL/PL/media/IMG_PRO_Materialqualitaeten-3-4365_MS.jpg)
Materiały aluminiowe - Wymagania specjalne dotyczące narzędzi skrawających
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_VAR_WZF12848_INT.png)
Nasze zalecenia
Materiały aluminiowe w asortymencie firmy Meusburger
Stop aluminium 3.3547
- Niehartowany, homogenizowany, odprężony stop aluminium o bardzo dobrych właściwościach obróbki skrawaniem i spawania.
- Bardzo wysoka stabilność wymiarowa i dobra odporność na anodowanie, chromowanie twarde i niklowanie bezprądowe
- Doskonała odporność na korozję
Oznaczenie wg DIN: AlMg4,5Mn / EN AW - 5083
Stop aluminium i cynku 3.4365
- Utwardzony, wysokowytrzymały stop aluminium i cynku o dobrych właściwościach do trawienia strukturalnego.
- Dobra obrabialność, podatność na erozję i polerowalność
Oznaczenie wg DIN: AlZnMgCu 1.5 / EN AW - 7075