Ahorre tiempo con la manguera de conexión rápida E 2185
Gracias a su estructura especial, esta manguera de regulación de temperatura puede acoplarse al instante a una boquilla de conexión rápida; basta con deslizarla sobre la boquilla con ayuda de un poco de agua caliente con jabón. El material en el que está fabricada está diseñado para contraerse bajo presión. De este modo, se acopla sin necesidad de abrazaderas, que resultan molestas y ocupan espacio, y queda permanentemente estanca.
La manguera de conexión rápida E 2185 es apta tanto para agua fría como caliente hasta 140 °C. La capa exterior es de caucho sintético y , por tanto, muy resistente a la abrasión y al aceite. La manguera puede utilizarse como manguera convencional y como canal para cables.
![](/ES/MX/media/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INT.png)
Mayor seguridad con la manguera IsoTemp®
La manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas de Meusburger puede utilizarse de continuo con agua, aceite, aire y vapor para temperaturas de hasta 200 °C. Todos los componentes en contacto con el flujo son de acero inoxidable para evitar que se forme corrosión y que esta obstruya la manguera. La tuerca de racor permite tanto acoplar un enchufe rápido como enroscarla directamente al molde. Además, gracias a la funda de silicona conforme con las directrices de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos), la manguera puede usarse también en salas blancas.
Su gran flexibilidad se hace especialmente evidente en su reducido radio de curvatura, de 50 mm. La manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas está disponible en almacén en distintas variantes —roja, azul y negra— y longitudes progresivas de 300 a 2500 mm. Además, Meusburger puede suministrar longitudes adaptadas a sus necesidades.