Esquema general y ejemplos de montaje
Nuestros elementos guía permiten un número elevado de carreras con vibraciones mínimas gracias a un acabado de superficial de Ra 0,1. Con la sujeción en la placa guía se consigue una rigidez máxima. Podemos suministrar las columnas guía también en la longitud que necesite.
![Columna guía con valona central E 5076 Columna guía con valona central E 5076](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5076_INT.png)
Columna guía con valona central E 5076
- Inserción a presión y fijación con bridas de amarre
![Columna guía con valona central E 5076 Columna guía con valona central E 5076](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E5076_INT.png)
![Columna guía con amarre central E 5078 Columna guía con amarre central E 5078](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5078_INT.png)
Columna guía con amarre central E 5078
- Inserción a presión y fijación con tornillos
![Columna guía con amarre central E 5078 Columna guía con amarre central E 5078](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E5078_INT.png)
Casquillos para jaula de bolas: precisión y suavidad
- Para velocidades altas y máxima precisión
Casquillo guía deslizante, autolubricado, E 5152 -
una alternativa sólida
- Para uso autolubricado gracias al depósito de aceite y el lubricante sólido MoS2 en la capa sinterizada
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5152_INT.png)