Übersicht und Einbaubeispiele
Unsere Führungselemente erlauben hohe Hubzahlen mit bester Laufruhe. Ermöglicht wird dies durch eine Oberflächengüte von Ra 0,1. Durch die Befestigung in der Führungsplatte wird eine maximale Steifigkeit erreicht. Gerne liefern wir die Führungssäulen auch in der von Ihnen gewünschten Länge.
Führungssäule mit Mittenbund E 5076
- Einpressen und mit Haltestücken sichern
Führungssäule mit Mittenflansch E5078
- Einpressen und mit Schrauben sichern
Kugelführungsbuchsen – präzise und leichtgängig
- Für höhere Geschwindigkeiten und maximale Präzision
Gleitführungsbuchse wartungsfrei E 5152 –
eine starke Alternative
- Für wartungsfreie Anwendungen durch Öl-Depot und Festschmierstoff MoS2 in der Sinterschicht