Panoramica ed esempi di montaggio
I nostri elementi di guida consentono un'elevata velocità con vibrazioni minimali. Questo è possibile grazie alla qualità di superficie Ra 0,1. Grazie al fissaggio nella piastra di guida, si ottiene una rigidità massima. Saremo lieti di fornirvi le colonne guida anche nella lunghezza desiderata.
![Colonna di guida con collare intermedio E 5076 Colonna di guida con collare intermedio E 5076](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5076_INT.png)
Colonna di guida con collare intermedio E 5076
- Inserire e fissare con i pezzi di tenuta
![Colonna di guida con collare intermedio E 5076 Colonna di guida con collare intermedio E 5076](/IT/IT/media/DRW_PRO_ASM_E5076_INT.png)
![Colonna di guida con flangia intermedia E 5078 Colonna di guida con flangia intermedia E 5078](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5078_INT.png)
Colonna di guida con flangia intermedia E 5078
- Inserire e fissare con le viti
![Colonna di guida con flangia intermedia E 5078 Colonna di guida con flangia intermedia E 5078](/IT/IT/media/DRW_PRO_ASM_E5078_INT.png)
Boccole con gabbia a sfere – Precise e facili da utilizzare
- Per una velocità maggiore e una massima precisione
Boccola guida di scorrimento autolubrificante E 5152 –
un’ottima alternativa
- Funzione autolubrificante, grazie al deposito di olio e al lubrificante solido MoS2 presenti nello strato sinterizzato
![](/IT/IT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5152_INT.png)