![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
- Material de partida recocido para eliminar tensiones y reducir así el riesgo de deformación en el mecanizado posterior
- Pedido en apenas unos clics desde la tienda en línea o el catálogo instalable
- Control de costes gracias a la indicación transparente de los precios antes del pedido
Tolerancias de las placas estándar P
Las placas de Meusburger se fresan con tolerancias muy ajustadas y se suministran con el espesor rectificado con precisión.
Tolerancia direccional anch./long.
![](/ES/MX/media/GRA_DIA_Toleranzen-P-Platten-1_IN.jpg)
Espesor
Material | Anch./long. | P . . |
---|---|---|
Acero para herramientas 1.1730 Acero para herramientas 1.2085 Acero para herramientas 1.2311 Acero para herramientas 1.2312 Acero para temple integral, templado y revenido 1.2714 HH Acero para herramientas 1.2738 Aleación de aluminio con cinc 3.4365 | ≤ 496 | +0,25 +0,20 |
≤ 1196 | +0,35 +0,30 | |
Acero para temple integral 1.2083 | ≤ 246 | +0,45 +0,40 |
≤ 346 | +0,55 +0,50 | |
≤ 1196 | +0,65 +0,60 |
Placas especiales P
Aparte de placas estándar P ofrecemos a nuestros clientes la máxima flexibilidad con las placas especiales P. Con la diversidad de modelos y dimensiones específicas, los clientes pueden pedir placas adaptadas a cada uno de sus proyectos. Esta producción individual no nos impide garantizar igualmente una rápida entrega, puesto que contamos con una moderna maquinaria.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Sonderplatten_IN.png)
- Mecanizado de cada placa especial conforme a los requisitos del cliente
- Cálculo del precio de cada pedido al introducir las dimensiones, el modelo y el material
- Cambio automático a una placa estándar P si la placa especial P solicitada está disponible en almacén como placa normalizada
Regletas P
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_P-Leisten-1_IN.png)
Las regletas P se han concebido para satisfacer los requisitos de precisión más exigentes del campo de la fabricación de moldes, troqueles, calibres y herramentales. Su espesor está maquinado con una tolerancia de 0/+0,02 mm.
Placas redondas PR
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_Platte-Sonderbearbeitung-50_IN.png)
Nuestras placas redondas maquinadas por todas las caras son aptas para cualquier uso dentro del campo de la fabricación de moldes, troqueles y herramentales, se han torneado con tolerancias estrechas y tienen el espesor rectificado con precisión.