![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
- Matière de base soumis à un recuit de stabilisation pour un usinage complémentaire à faible déformation
- Commande via la magasin hors et en ligne en seulement quelques clics
- Sécurité absolue grâce à l’affichage transparent des prix avant la commande
Tolérances pour les plaques standard P
Nos plaques sont fraisées selon des tolérances très étroites et l’épaisseur est rectifiée avec précision.
Tolérances directionnelles Larg. / Long.
![](/FR/CH/media/GRA_DIA_Toleranzen-P-Platten-1_IN.jpg)
Épaisseur
Matière | Larg. / Long. | P . . |
---|---|---|
Acier à outils 1.1730 Acier à outils 1.2085 Acier à outils 1.2311 Acier à outils 1.2312 Acier pour la trempe à cœur 1.2714 HH, prétraité Acier à outils 1.2738 Alliage d'aluminium et de zinc 3.4365 | ≤ 496 | +0,25 +0,20 |
≤ 1196 | +0,35 +0,30 | |
Acier pour la trempe à cœur 1.2083 | ≤ 246 | +0,45 +0,40 |
≤ 346 | +0,55 +0,50 | |
≤ 1196 | +0,65 +0,60 |
Plaques spéciales P
En plus des plaques standard P nous offrons à nos clients également une flexibilité maximale avec les plaques spéciales P. Les clients ont la possibilité de commander des plaques sur mesure en fonction de leur projet par les nombreuses versions et dimensions spécifiques. Grâce à notre parc de machines moderne, nous garantissons aussi une livraison rapide des plaques spéciales P malgré leur usinage spécial.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Sonderplatten_IN.png)
- Usinage de chaque plaque selon les souhaits du client pour les commandes de plaques spéciales
- Calcul pour chaque nouvelle commande après la saisie des dimensions, de la version et de la matière
- La commande est automatiquement convertie en plaque standard P lorsque la plaque désirée est disponible en stock en tant que plaque standard
Tasseaux P
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_P-Leisten-1_IN.png)
Nos tasseaux répondent aux hautes exigences de précision dans le domaine de la construction de moules, d'outillages et de gabarits. L’épaisseur est usinée avec une tolérance de 0/+0,02 mm.
Plaques rondes PR
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_Platte-Sonderbearbeitung-50_IN.png)
Nos plaques rondes usinées six faces sont adaptées à tous les domaines d’application dans la construction de moules, d’outillages et de gabarits, tournées avec des tolérances étroites et rectifiées de manière précise dans l’épaisseur.