Guiado
Combinada con el casquillo guía deslizante en bronce, con lubricante sólido y valona, nuestra columna guía es perfecta para matrices grandes y tipo transfer. El sistema de guiado está disponible en diámetros de 40 a 100 mm.
Elementos deslizantes
Ofrecemos diversidad de elementos deslizantes autolubricados, tanto en bronce autolubricado como en acero con superficie deslizante sinterizada.
Elementos activos
Dentro de este grupo encontrará distintos posicionadores para colocar la materia prima, punzones para marcar y punzones de control final.
Elementos de corte
El sistema de cambio rápido con bloqueo de bola es el más habitual para matrices grandes y tipo transfer y permite sustituir unos punzones de corte por otros con rapidez y facilidad.
Elementos de elevación y retención
Los productos de esta categoría sirven para levantar y transportar matrices de una forma segura y fiable. Cuentan con certificación CE, que asegura que cumplen los criterios de seguridad más estrictos.
Elementos auxiliares
Con los distintos elementos de centrado y distanciado las dos mitades de la matriz pueden centrarse entre sí y adaptarse una a la otra de manera precisa y exacta.