Unidades de centrado
Las unidades de centrado E 5304 y E 5305 permiten el centrar y ajustar con precisión la parte superior respecto a la inferior.
Unidad de centrado, forma A E 5304
- Posibilidad de ajustar la altura con exactitud mediante la arandela de ajuste
- Óptima protección contra el desgaste gracias a su diseño cementado con ≈ 60 HRC
Unidad de centrado, forma B E 5305
- Posibilidad de ajustar la altura con exactitud mediante la pletina de ajuste
- Óptima protección contra el desgaste gracias a su diseño cementado con ≈ 60 HRC
- Montaje en espacios reducidos gracias al aplanamiento a ambos lados
Pernos de centrado
Sirven para posicionar con exactitud los elementos en la matriz. La variante templada con ≈ 58 HRC ofrece una óptima protección contra el desgaste.
Placa distanciadora y distanciador
La placa distanciadora dentada permite ajustar con exactitud la altura de la parte superior e inferior. Con el desplazamiento por diente, la altura varía en 0,02 mm.
Chaveta
Las chavetas absorben las fuerzas transversales y eso las hace perfectas para soportar y posicionar los componentes de las matrices.