![Führungen Großwerkzeuge Führungen Großwerkzeuge](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Grosswerkzeug-Fuehrungen_INT.png)
Führungen
Unsere Führungssäule ist in Kombination mit der Gleitführungsbuchse aus Bronze mit Festschmierstoff optimal für Anwendungen im Transfer- und Großwerkzeugbau geeignet. Das Führungssystem ist in den Durchmessern 40 bis 100 mm erhältlich.
Gleitelemente
Wir bieten verschiedenste wartungsfreie Gleitelemente in den Ausführungen Bronze mit Festschmierstoff, sowie Stahl und Stahl mit Sintergleitfläche.
![Gleitelemente Großwerkzeuge Gleitelemente Großwerkzeuge](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Grosswerkzeuge-Gleitplatten_INT.png)
![Aktivelemente Großwerkzeugbau Aktivelemente Großwerkzeugbau](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Grosswerkzeug-Aktivelemente_INT.png)
Aktivelemente
In der Produktgruppe der Aktivelemente finden sich verschiedene Einweiser zum Positionieren des Rohmaterials sowie Präge- und Endkontrollstempel.
Schneidelemente
Das Ball-Lock-Schnellwechselsystem gilt als Standard im Transfer- und Großwerkzeugbau und besticht durch ein schnelles und einfaches Wechseln von Schneidstempeln.
![Schneidelemente Schneidelemente](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Grosswerkzeug-Schneidelemente_INT.png)
![Trag- und Halteelemente Trag- und Halteelemente](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Grosswerkzeuge-Tragelemente_INT.png)
Trag- und Halteelemente
Unsere Produkte aus der Gruppe der Trag- und Halteelemente sorgen für ein zuverlässiges Heben und Transportieren von Werkzeugen. Die Produkte sind CE-zertifiziert und entsprechen somit höchsten Sicherheitsstandards.
Anbauteile
Mit unterschiedlichen Zentrier- und Distanzstücken können die Werkzeughälften präzise und exakt zueinander zentriert und abgestimmt werden.
![Anbauteile Anbauteile](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Grosswerkzeuge-Anbauteile_INT.png)