Guías estándar
- Único sistema en el mercado con dos diámetros de ajuste
- Fabricado en acero de cementación
Tienda online
CENTRADORES
Para compensar la dilatación térmica que provocan las diferencias de temperatura en los moldes de fundición ofrecemos centradores en distintos modelos y tamaños. Por supuesto, se entregan listos para instalar y se pueden reemplazar como componentes independientes.
CENTRADOR RECTO E 1304
- Montaje desde el plano de cierre gracias al mecanizado en vertical
- Excelente resistencia al desgaste gracias al recubrimiento DLC
- Disponible hasta una anchura de 96 mm
Tienda online
CENTRADOR RECTO E 1352
- Para una mayor precisión de centrado
- Fácil de instalar gracias a su forma cilíndrica
- Excelente resistencia al desgaste gracias al recubrimiento DLC
Tienda online
CENTRADOR FINO E 1306
- Para centrado de alta precisión
- Montaje en espacios reducidos gracias a sus pequeñas dimensiones
- Excelente resistencia al desgaste gracias al recubrimiento DLC
Tienda online
ANILLOS DE CENTRAJE, PLETINAS DE AJUSTE E INSERTOS ROSCADOS
Nuestra gama de anillos de centraje, pletinas de ajuste e insertos roscados es perfecta para moldes de fundición.
ANILLO DE CENTRAJE CON VALONA Y AGUJERO
- E 1365: sin agujero para tornillos
- E 1367: con agujero para tornillos
E 1365
E 1367
PLETINA DE AJUSTE E 2680 y ARANDELA DE AJUSTE E 2682
- Ajuste sencillo de las placas de cavidad por el acceso al plano de cierre
- Arandelas y pletinas rectangulares con una longitud y un diámetro combinables entre sí
- Esquinas redondeadas que permiten un montaje preciso e impiden la acumulación de suciedad
E 2680
E 2682
INSERTO ROSCADO PARA PAQUETE DE EXPULSIÓN E 1516
- Para sustituir la rosca del paquete de expulsión, que normalmente es demasiado corta
- Adaptado al tamaño de rosca de las máquinas de fundición a presión
- En dos versiones diferentes con seguro antigiro
Tienda online