Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík | 0 Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Seznam - Média & Downloads

Nejsou dostupné žádné záznamy

k Media & Downloads

Guiding and centring elements for die casting

Flat guiding units, standard guiding systems as well as guiding systems for large dies can be found in our wide range of products. The centring and locating rings are perfectly adapted to die casting applications.

Vestavné díly

Standardní vedení

Standardní vedení

  • High-quality guiding elements matched to our extensive range of cavity plates
  • Guiding system with two fitting diameters for an optimal fit in the guiding hole

Online-Shop

Ploché vedení

  • Compensation of thermal expansion
  • Also usable for large dies
  • Robust design

Online-Shop

Flat guiding unit comparison

Ploché vedení

CENTRING

To compensate for the thermal expansion due to temperature differences in the die casting moulds we offer locks and centring units in different variations and sizes. Of course these are supplied ready-to-use and interchangeable as individual parts.

E 1304 TOP LOCK

E 1304 TOP LOCK

  • Installation through vertical machining from the split line face
  • Best wear resistance through the DLC coating
  • Available up to width 96 mm

Online-Shop

E 1352 CENTRING UNIT

  • For highest centring accuracy
  • Easy introduction through round design
  • Best wear resistance through the DLC coating

Online-Shop

E 1352 CENTRING UNIT
E 1306 FINE CENTRING UNIT

E 1306 FINE CENTRING UNIT

  • For high-precision centring tasks
  • Space-saving installation due to small fitting dimensions
  • Best wear resistance through the DLC coating

Online-Shop

LOCATING RINGS, SHIMS AND THREAD INSERTS

Our perfectly coordinated range of locating rings, shims and thread inserts is ideally suited for your die casting needs.

LOCATING RING WITH NECK AND BORE

LOCATING RING WITH NECK AND BORE

  • E 1365: without screw holes
  • E 1367: with screw holes

E 1365

E 1367

E 2680 AND E 2682 SHIMS

  • For easy adjustment of the cavity plates with cleared split line faces
  • Round and rectangular plates with matching lengths and diameters
  • The rounded corners enable precise installation and prevent dirt accumulation

E 2680

E 2682

E 2680 AND E 2682 SHIMS
E 1516 THREADED INSERT FOR EJECTOR SET

E 1516 THREADED INSERT FOR EJECTOR SET

  • Replaces the thread that is usually too short in the ejector set
  • Coordinated to the thread size of the die casting machine
  • In 2 different variations with anti-rotation blocking

Online-Shop
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze

We use cookies and similar technologies to enhance your experience, personalize ads, and analyze traffic. By clicking "Accept," you consent to our use of these technologies. For more information, please refer to our Privacy Policy.

Privacy statement