Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.

Κεντρικά Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας

Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

Guiding and centring elements for die casting

Flat guiding units, standard guiding systems as well as guiding systems for large dies can be found in our wide range of products. The centring and locating rings are perfectly adapted to die casting applications.

Components

Standard guiding system

Standard guiding system

  • High-quality guiding elements matched to our extensive range of cavity plates
  • Guiding system with two fitting diameters for an optimal fit in the guiding hole

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Flat guiding unit

  • Compensation of thermal expansion
  • Also usable for large dies
  • Robust design

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Flat guiding unit comparison

Flat guiding unit

CENTRING

To compensate for the thermal expansion due to temperature differences in the die casting moulds we offer locks and centring units in different variations and sizes. Of course these are supplied ready-to-use and interchangeable as individual parts.

E 1304 TOP LOCK

E 1304 TOP LOCK

  • Installation through vertical machining from the split line face
  • Best wear resistance through the DLC coating
  • Available up to width 96 mm

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

E 1352 CENTRING UNIT

  • For highest centring accuracy
  • Easy introduction through round design
  • Best wear resistance through the DLC coating

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

E 1352 CENTRING UNIT
E 1306 FINE CENTRING UNIT

E 1306 FINE CENTRING UNIT

  • For high-precision centring tasks
  • Space-saving installation due to small fitting dimensions
  • Best wear resistance through the DLC coating

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

LOCATING RINGS, SHIMS AND THREAD INSERTS

Our perfectly coordinated range of locating rings, shims and thread inserts is ideally suited for your die casting needs.

LOCATING RING WITH NECK AND BORE

LOCATING RING WITH NECK AND BORE

  • E 1365: without screw holes
  • E 1367: with screw holes

E 1365

E 1367

E 2680 AND E 2682 SHIMS

  • For easy adjustment of the cavity plates with cleared split line faces
  • Round and rectangular plates with matching lengths and diameters
  • The rounded corners enable precise installation and prevent dirt accumulation

E 2680

E 2682

E 2680 AND E 2682 SHIMS
E 1516 THREADED INSERT FOR EJECTOR SET

E 1516 THREADED INSERT FOR EJECTOR SET

  • Replaces the thread that is usually too short in the ejector set
  • Coordinated to the thread size of the die casting machine
  • In 2 different variations with anti-rotation blocking

Ηλεκτρονικό Κατάστημα
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version