Materiales para la fabricación de troqueles
Metal duro
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_F-S-NE-Erodierblock-Startloecher_INM.jpg)
Tenemos su bloque para erosión en almacén
A la hora de fabricar y mantener sus utillajes, tenga en cuenta la rápida capacidad de respuesta de Meusburger. Se beneficiará además de otras ventajas:
- En las dimensiones más habituales, recocido o templado, revenido al menos tres veces
- Sometido a tratamiento subcero en función de los requisitos del material
- Con indicación de la dirección del laminado
- Con agujeros de inicio a su elección
- Disponibilidad del 100 % en almacén
Bloques para erosión con agujero inicial
Nuestros catálogos digitales le ofrecen la posibilidad de solicitar agujeros iniciales de 1 mm de diámetro en sus bloques para erosión. Indique con total libertad la posición en la que desea que los incorporemos, ya se trate de bloques recocidos o templados — a excepción del material CF-H40S+ (metal duro). De este modo, disfrutará de la máxima flexibilidad para definir los contornos de erosión y se ahorrará el costoso taladrado para la electroerosión por hilo.
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Erodierblock-Startloch_IN.jpg)
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_S-Erodierblock-mit-Gewinde_IN.jpg)
Bloques para erosión ahora con rosca opcional
Para que el atornillado de sus punzones con contorno sea aún más eficaz, aparte de agujeros de inicio, también podemos incorporar roscas a nuestros bloques para erosión ya templados en función de sus necesidades.Espesores a medida
En Meusburger puede también adquirir bloques para erosión con espesores especiales. Si entre la variedad de espesores que ofrecemos no encuentra el que busca, no tiene más que indicarlo a través de los catálogos digitales. Es muy fácil: haga clic en el bloque EDM de su carrito para abrir una ventana emergente en la que puede especificar que desea un espesor distinto —excepto para bloques para erosión de metal duro. Podrá incluso añadir comentarios en el albarán o las etiquetas de entrega.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Erodierblock-3344PM_INT.png)