Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

NE – Blocs pour érosion

En tant que matière première, nos blocs pour érosion sont spécialement adaptés à la fabrication d’éléments de découpe et de matrices. En raison des diverses exigences de nos clients et des différents matériaux qu’ils usinent, nous avons le matériau adapté pour une grande variété d’applications.

Sélection du matériau

La sélection de l’acier et la dureté dépendent de l’épaisseur de tôle et de la résistance du matériau à usiner.

Plus l’épaisseur de tôle et la résistance sont importantes, plus les charges sur l’outil sont fortes. 

Matériaux pour la construction d’outils de découpe

1.2363

  • Très bonnes stabilité dimensionnelle, ténacité et trempabilité à cœur

1.2379

  • Durcissement secondaire – matériau de base pour la nitruration ou le revêtement
  • Acier pour la trempe à cœur, fortement allié, avec usinabilité moyenne

1.3343

  • Très bonne trempabilité à cœur
  • Acier à coupe rapide avec résistance élevée à l’usure adhésive et abrasive 

1.3344 PM

  • Excellente résistance à l’usure adhésive et abrasive 
  • Acier à coupe rapide de métallurgie des poudres avec bonne usinabilité

M V10 PM

  • Forte teneur en vanadium – stabilité optimale des arêtes de coupe
  • Acier à coupe rapide de métallurgie des poudres avec stabilité dimensionnelle optimale après le traitement thermique

M W10 PM

  • Forte teneur en cobalt – dureté à chaud très élevée
  • Résistance élevée à l’usure adhésive 
  • Acier à coupe rapide de métallurgie des poudres avec résistance à la pression très élevée

M CR8 PM

  • Résistance à l'usure et ténacité réunies au plus haut niveau
  • Ajout de tungstène améliorant la résistance à l'usure adhésive
 
Carbure

CF-H40S+

  • Excellente résistance à la corrosion
  • La sorte de carbure universelle – le compromis idéal entre la dureté et la ténacité à la rupture, avec stabilité des arêtes de coupe élevée 

CF-H25S+

  • Alternative à CF‑H40S+ en cas d’usure abrasive 
  • Type de grain très fin à fin avec une bonne stabilité des arêtes de coupe en dépit de la dureté élevée

Votre bloc pour érosion vous attend dans notre stock

Gardez à l’esprit les temps de réaction très courts de Meusburger lors de la fabrication et de la maintenance de vos outils. D’autres avantages pour vous:

  • Dimensions courantes, recuit ou trempé, revenu au moins 3 fois
  • Congelé si le matériau le requiert
  • Direction de laminage marquée
  • Choix libre de trous de départ
  • Disponibilité en stock à 100 %

Blocs pour érosion avec trou de départ

Nos catalogues numériques offrent la possibilité d’implanter des trous de départ dans vos blocs pour érosion. Ces trous librement configurables avec ø 1 mm offrent une flexibilité maximale lors de la spécification des contours d’érosion. À part les matériaux CF-H25S+ et CF-H40S+ (carbures), nous proposons tous les blocs pour érosion, qu’ils soient recuits ou trempés, avec trou de départ librement positionnable. Vous vous épargnez ainsi l’implantation souvent coûteuse des trous de départ pour la découpe au fil. 

Blocs pour érosion avec filetage en option

À part les trous de départ, nous pouvons désormais aussi introduire des filetages selon vos spécifications dans vos blocs pour érosion trempés afin de rendre le vissage de vos poinçons avec contour encore plus efficace.

Version spéciale en épaisseur

Nos blocs pour érosion sont également disponibles dans des versions spéciales en épaisseur. Si vous ne trouvez pas dans nos catalogues l’épaisseur adaptée à vos besoins, ajustez-la directement dans notre catalogue numérique. Dans le panier, lorsque vous cliquez sur le bloc pour érosion, une fenêtre pop-up s’ouvre. Dans cette fenêtre, il est possible de saisir différentes valeurs d’épaisseur, sauf pour les blocs pour érosion en carbure. Vous pouvez même ajouter des remarques sur le bon de livraison ou les étiquettes d’expédition. 

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle