Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Grâce à notre expérience de longue date, vous trouverez chez nous le produit adéquat pour chaque cas d’application.
Grâce à la standardisation de nos produits, vous bénéficiez d’une disponibilité de livraison toujours élevée, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent.
Inspirés de vos défis, nous proposons toujours de nouvelles solutions adaptées avec nos propres développements.
Du bon conseil pour tout ce qui concerne vos cavités
Conseil, service et assistance
Nos spécialistes hautement qualifiés sont toujours à vos côtés pour vous conseiller et vous aider à relever vos défis.
Vous trouverez aussi de nombreuses informations utiles sur nos composants sur notre site Internet.
Nos nombreux assistants, configurateurs et aides à la sélection vous accompagnent aussi bien dans la boutique en ligne que dans la boutique hors ligne.
Nous proposons des éjecteurs trempés à cœur avec ou sans revêtement DLC, des éjecteurs nitrurés ou en HSS ainsi que des tiges noyau pour contour dans différents matériaux, tous disponibles en stock.
Éjecteur d’éventation, trempé E 1770 (aussi avec revêtement DLC) :
Éventation rapide et ciblée de la cavité via l’éjecteur
Coupe à longueur individuelle possible grâce aux surfaces d’éventation sur quasiment toute la longueur de la tige
Guidage optimal de l’éjecteur grâce à la tolérance de g6 de la tige
Nos tiroirs compacts avec revêtement DLC sont très précis et prêts au montage et donc parfaits pour une utilisation dans votre corps de moule. L’unité de tiroir E 3380 en particulier est intéressante, car elle se distingue par son refroidissement de noyau intégré.
Unité de tiroir TT E 3310 :
Espace de montage minimal grâce à la conception compacte
Transmission de force très élevée grâce au contact de surface dans les guidages en T dans le tiroir et le coin de fermeture
Résistance à l’usure élevée grâce aux composants trempés et avec revêtement DLC
Outre les buses d’injection, qui ont déjà fait leurs preuves, nous proposons un choix important d’embouts d’injection, de douilles arrache-carotte et de régleurs de carotte.
Embout d’injection E 1690 :
Pour l’alimentation par le dessous
Utilisable pour toutes les matières plastiques et pour les petits et grands poids d’injection
Déplacement du point de rupture au delà des zones d’aspect
Gain de temps et d’argent important grâce à un montage simple
Fabriqué selon la technologie MIM pour un seuil précis et une très grande sécurité de processus
Au cas où le standard ne suffirait pas, nous proposons beaucoup de composants également dans des versions individuelles. En dehors du standard aussi, vous profiterez d’une création d’offres et d’un traitement de commandes rapides.
Tout pour votre entreprise de moulage par injection
Afin de vous soutenir de manière optimale, nous vous proposons non seulement des outils de haute qualité, mais aussi un modèle de cahier des charges et notre calculateur des coûts des coulées d’alimentation dans notre section pour les moulistes injecteurs.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement