Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

La solution facile pour une isolation thermique idéale à l’intérieur du moule

L’utilisation de plaques d’isolation thermique permet à la fois d’améliorer la productivité et d’économiser de l’énergie.

Composants

Lorsque les matériaux plastique sont fondus, les températures peuvent atteindre plusieurs centaines de degrés. Dans ce cas, les plaques d’isolation thermique assurent la séparation thermique entre le moule tempéré et la presse à injection. Les plaques d'isolation thermique sont montées entre la plaque de bridage du moule et le plateau de serrage de la machine. Ceci permet de prévenir une transmission thermique vers la machine, la chaleur étant ainsi conservée à l’intérieur du moule. La chaleur générée dans la machine est source d’imprécisions et de processus instables.

Champ d’application

Le recours aux plaques d’isolation thermique réduit le temps de chauffe du moule et permet d’obtenir un rapport de température homogène au sein du processus de production. Grâce à l’isolation des moules, moins de chaleur et donc d’énergie est libérée dans l’environnement et dans la machine, ce qui réduit les coûts et la consommation énergétique.

Boutique en ligne

Parallélisme

La plus grande précision est primordiale pour faciliter le processus lors de l’utilisation de plaques d'isolation thermique. Chez Meusburger, les plaques d'isolation thermique sont rectifiées très précisément et présentent un parallélisme standard de 0,02 mm sur toute la surface.

Ainsi les deux parties du moule se déplacent sur un axe parallèle, ce qui garantit une fermeture propre et précise du plan de joint. Les parties de moule, dont le parallélisme n’est pas assuré, entraînent l’usure des éléments de guidage et de centrage. Même pour des forces de fermeture élevées de la presse à injecter, les plaques d’isolation thermique ne se déforment pas grâce à leur résistance respective de 330 N/mm² et 600 N/mm².

Isolation externe avec plaque d’isolation thermique gaufrée E1450

Ces plaques sont montées comme revêtement de moule à l’extérieur de la structure, ainsi la température dans le moule est maintenue constante. Les plaques d’isolation thermique sont parfaitement adaptées aux plaques porte-empreinte standard de Meusburger et facilitent le montage.

En raison de la géométrie gaufrée des plaques d’isolation thermique, des coussins d'air se forment entre celles-ci et la plaque porte-empreinte. L’air étant un très mauvais conducteur thermique, la conduction thermique est considérablement réduite par la formation des coussins d’air. De cette manière, il est possible de maintenir une température de processus homogène et réaliser des économies d’énergie plus conséquentes.

Boutique en ligne

Plaques d’isolation thermique prêtes au montage avec forures

Grâce aux forures, il est possible de démonter le moule sans retirer la plaque d’isolation thermique. Elles sont parfaitement adaptées aux moules standard de Meusburger et peuvent être montées rapidement.

Plaques d’isolation thermique fabriquées selon le plan technique du client

Meusburger peut également fabriquer sur demande des plaques d’isolation thermique sur mesure, conformément au plan technique du client. Les plaques sont ainsi fraisées, percées et marquées et l’épaisseur est rectifiée avec précision selon les spécifications du client.

Nos plaques de grande qualité à usage universel sont commercialisées dans les résistances respectives de 330 N/mm² et 600 N/mm² et disponibles également en version gaufrée.

Données techniques


E 1400, E 1402, E 1403,E1405, E 1407 et E 1408E 1420, E 1425, E 1440 et E 1442E 1450
MatièreMatière composite à base de fibres de verre et d’agents de charge amalgamés à une résine lianteMatière composite à base de tissu de verre amalgamé à une résine lianteMatière composite à base de fibres de verre et d’agents de charge amalgamés à une résine liante, gaufrée
Densité1,8 g/cm³1,9 g/cm³1,2 g/cm³
Température maximale230°C220°C200°C
Conductivité thermique (λ)0,18 W/mK0,19 W/mK0,09 W/mK
Résistance à la compression à 23 °C330 N/mm²600 N/mm²100 N/mm²
Résistance à la compression à température max.110 N/mm²340 N/mm²80 N/mm²
Flexion à 23 °C200 N/mm²340 N/mm²150 N/mm²
Résistance à la traction à 23 °C70 N/mm²300 N/mm²
Coefficient de dilatation longitudinale20 10 -6/K15 10 -6/K



Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle