Al fundir plásticos se alcanzan temperaturas de cientos de grados centígrados. Las placas aislantes favorecen el aislamiento térmico entre el molde atemperado y la máquina de inyección. Se suelen montar entre la placa de fijación del molde y la placa de fijación de la máquina, de manera que el calor se mantenga en el molde y no se transfiera libremente a la máquina. El calor que entra en la máquina produce imprecisiones e desestabiliza los procesos.
Campo de aplicación
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_Formenbau-Waermeschutzplatte_MS.jpg)
El uso de placas aislantes acelera el calentamiento del molde y permite mantener una temperatura uniforme en el proceso de producción. Al aislar los moldes se libera menos calor y, por tanto, menos energía al ambiente y a la máquina, con lo que el consumo y los costes asociados disminuyen.
Paralelismo
Para que al utilizar placas aislantes el proceso funcione sin contratiempos es fundamental garantizar la mayor precisión posible. En Meusburger las placas aislantes se rectifican con la máxima precisión y, por tanto, presentan un paralelismo de 0,02 mm en toda su superficie.
Esto permite que las dos mitades del molde se muevan juntas en paralelo asegurando a su vez un cierre limpio y preciso del plano. Si las mitades del molde no están alineadas en paralelo se desgastan los elementos de guiado y centraje. Gracias a una resistencia de 330 y 660 N/mm² las placas aislantes no se deforman, ni siquiera con fuerzas de cierre altas en la máquina de inyección.
Aislamiento exterior con E1450 - Placa aislante con nervios
Estas placas se colocan recubriendo el portamoldes para mantener constante la temperatura del molde. Las placas aislantes son compatibles con las placas de cavidad normalizadas de Meusburger y se montan con facilidad.
La forma ranurada de las placas aislantes permite que se forme un colchón de aire entre las ranuras y la placa de cavidad y, puesto que el aire no conduce bien el calor, este colchón reduce la transmisión de calor. De esta forma puede mantenerse una temperatura homogénea en el proceso y lograrse un mayor ahorro energético.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_Waermeschutzplatten-2_INT.png)
Placas aislantes con agujeros listas para instalar
Los agujeros ya incorporados permiten desmontar el molde sin quitar la placa aislante. Son compatibles con los portamoldes estándar de Meusburger y pueden colocarse rápidamente.
Placas aislantes según plano
Meusburger también fabrica estas placas por encargo conforme a los planos del cliente. Las placas se fresan, taladran, marcan y rectifican en espesor siguiendo con exactitud sus especificaciones.
Estas placas de primera calidad y uso universal están disponibles en resistencias de 330 N/mm² y 600 N/mm² y pueden suministrarse como variante con ranuras.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Waermeschutzplatte-bearbeitet-1_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Waermeschutzplatte-bearbeitet-3_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_Waermeschutzplatte-E1450-bearbeitet-2_INM.png)
Especificaciones técnicas
E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407 y E 1408 | E 1420, E 1425, E 1440 y E 1442 | E 1450 | |
---|---|---|---|
Material | Material compuesto por cargas y fibras de vidrio aglutinadas con resina | Material compuesto de tejido de vidrio aglutinado con resina | Material compuesto por cargas y fibras de vidrio aglutinadas con resina, con ranuras |
Densidad | 1,8 g/cm³ | 1,9 g/cm³ | 1,2 g/cm³ |
Temperatura máx. | 230 °C | 220 °C | 200 °C |
Conductividad térmica (λ) | 0,18 W/mK | 0,19 W/mK | 0,09 W/mK |
Resistencia a la compresión a 23 °C | 330 N/mm² | 600 N/mm² | 100 N/mm² |
Resistencia a la compresión a máx. temp. | 110 N/mm² | 340 N/mm² | 80 N/mm² |
Flexión a 23 °C | 200 N/mm² | 340 N/mm² | 150 N/mm² |
Resistencia a la tracción a 23 °C | 70 N/mm² | 300 N/mm² | — |
Coeficiente de dilatación lineal | 20 10 -6/K | 15 10 -6/K | — |