Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier | 0 Articles   Changer le panier

Remarque

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Liste des favoris - Média & Téléchargements

Aucune entrée disponible

Vers Média & Téléchargements

Meilleure classification grâce à une identification simple des matériaux

Les matériaux résiduels ou les découpes retournent souvent en entrepôt après le sciage sans marquage, ce qui peut rapidement occasionner des confusions. Est-ce le cas aussi pour vous ? Nous vous partageons volontiers les options qui s’offrent à vous pour solutionner ce problème.

Équipement d'atelier

Il est très difficile, voire impossible, d’identifier correctement les matières ou matériaux non marqués dans l’entrepôt. Pour des raisons de sécurité, il est donc préférable de les éliminer. Cela peut entraîner des coûts élevés qui peuvent être évités.

En identifiant les matériaux/matières de manière fiable et totale, vous pouvez éviter les risques de confusions. Au lieu de finir à la poubelle, les matériaux résiduels trouvent ainsi une autre utilisation.

Les barres Meusburger vous sont livrées déjà marquées.

Nous vous recommandons en outre d’effectuer un marquage ultérieur directement après le sciage. Ainsi, lors de la prochaine utilisation, les différents types d’aciers pourront être différenciés en fonction de leurs nuances respectives.

Marquage à l’aide de poinçon à frapper

Le marquage est obtenu en frappant un poinçon avec matrice inversée. Cette méthode de marquage ne convient toutefois pas aux matériaux fragiles.

Poinçon à frapper pour le marquage du type de matière V 28880

Le marquage complet du matériau est gravé à l’envers sur le poinçon.

  • Manipulation facile
  • Marquage permanent
  • Besoin d’un grand nombre de poinçons à frapper différents pour une grande variété de matériaux

vers le produit

Set de poinçons de caractères V 28840

Lors de l’utilisation du set de poinçons de caractère, les différents chiffres et lettres peuvent être échangés et sont à combinaison variable.

  • Utilisation flexible pour différentes qualités de matériaux
  • Options de marquage supplémentaires comme le numéro de commande ou le nom du projet

vers le produit

Marquage au stylo ou à la peinture

Un marquage de matière à l’aide de crayons ou de bombes de peinture peut également être utilisé pour les matériaux fragiles.

Marquage couleur à la bombe

Les marquages sont appliqués sur la face des matériaux ou sur les angles extérieurs à l’aide de bombes de peinture.

  • Manipulation grossière en raison du brouillard de pulvérisation
  • Système de code couleur complexe nécessaire
  • Conversion du code couleur en fonction de la qualité du matériau
Crayon de marquage

Le matériau est marqué à l’aide d’un stylo spécial.

  • Manipulation facile
  • Flexibilité élevée
  • Le marquage peut s’effacer, par exemple par abrasion du matériau

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle

We use cookies and similar technologies to enhance your experience, personalize ads, and analyze traffic. By clicking "Accept," you consent to our use of these technologies. For more information, please refer to our Privacy Policy.

Privacy statement