Materiały nieoznakowane w magazynie są bardzo trudne lub często wręcz niemożliwe do zidentyfikowania. Ze względów bezpieczeństwa są one raczej usuwane. Może to prowadzić do wzrostu kosztów, których można było uniknąć.
Dzięki konsekwentnemu i niezawodnemu znakowaniu materiałów można zapobiec pomyłkom. Materiał zamiast trafić do śmieci, może zostać ponownie wykorzystany.
![](/PL/PL/media/IMG_DIS_Stabzuschnitte-Regal_IN.jpg)
Płaskowniki firmy Meusburger dostarczane są z oznakowaniem rodzaju materiału.
Zaleca się natychmiastowe dokonywanie oznakowania elementów, bezpośrednio po przecięciu. W ten sposób przy kolejnym zastosowaniu można rozróżnić gatunek stali.
Etykietowanie za pomocą stempli - znaczników
Oznaczenie powstaje w wyniku wybicia za pomocą stempla z odwróconym grawerunkiem (odbicie lustrzane). Ta metoda znakowania nie jest jednak odpowiednia dla materiałów kruchych.
![](/PL/PL/media/IMG_DIS_Stabzuschnitt-Materialkennzeichnungsstempel_INM.png)
Stempel identyfikacji materiału V 28880
Pełne oznaczenie materiału jest wygrawerowane na stemplu w sposób odwrotny (lustrzane odbicie).
- Prosta obsługa
- Trwałe oznakowanie
- Konieczność stosowania wielu różnych stempli do różnych materiałów
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_V28880_INT.png)
Komplet znaczników do znakowania V 28840
W przypadku korzystania z tego typu znaczników, poszczególne cyfry i litery mogą być dowolnie wymieniane.
- Uniwersalne zastosowanie dla różnych rodzajów materiałów
- Dodatkowe opcje znakowania, takie jak numer zamówienia lub nazwa projektu
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_V28840_INT.png)
Znakowanie markerem lub farbą
W przypadku materiałów kruchych można również stosować znakowanie materiałów za pomocą markerów lub farb.
![](/PL/PL/media/IMG_DIS_Stabzuschnitt-Farbkennzeichnung_INT.png)
Barwne oznakowanie przy pomocy farby w puszce
Oznaczenia nanosi się za pomocą rozpylaczy z farbą na przedniej lub zewnętrznej stronie materiału.
- Możliwość powstawania zanieczyszczeń związanych z rozpylaniem mgły
- Wymagany złożony system kodowania kolorami
- Wymagana konwersja kodu kolorystycznego na rodzaj materiału
![](/PL/PL/media/IMG_DIS_Stabzuschnitt-Stiftkennzeichnung_INT.png)
Markery do znakowania
Materiał jest oznaczany specjalnym markerem.
- Prosta obsługa
- Uniwersalne w zastosowaniu
- Oznaczenia mogą ulec zatarciu na przykład z powodu zużycia materiału