Aufbau und Eigenschaften einer DLC-Beschichtung
Die Beschichtung besteht im Wesentlichen aus dem chemischen Element Kohlenstoff. Sie setzt sich aus einer Haftschicht und einer Kohlenstoff-Schicht zusammen.
- DLC-Schichtdicke: ≈ 2 μm
- Härte: ≈ 3000 HV
- Farbe: schwarzgrau
- Reibwert gegen Stahl: 0,1 - 0,15
Einsatzgebiete DLC-beschichteter Meusburger-Normalien
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_DLC-Beschichtung-3_INT.png)
Führungen und Zentrierelemente
Führungen und insbesondere Zentrierelemente sind aufgrund der Reibung beim Öffnen und Schließen des Werkzeuges hohem Verschleiß ausgesetzt. Die DLC-Beschichtung bietet beste Gleiteigenschaften und minimiert somit adhäsiven Verschleiß. Dies verlängert letztendlich die Intervalle der Schmierung und führt zu einer höheren Standzeit der Werkzeuge.
Schieber
Eine Schmierung nahe an der Kavität führt oft zu Fettrückständen am Kunststoffteil. Dank bester Trockenlaufeigenschaften von DLC-beschichteten Gleitflächen kann auf eine Schmierung in diesen Bereichen gänzlich verzichtet werden.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_E3330-E3360_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Auswerfer-DLC_INT.png)
Auswerfer
Eine gezielte Schmierung von Auswerfern ist aufgrund von oftmals beschränkten Zugänglichkeiten umständlich. Dies kann zu einer mangelnden Schmierung und letztendlich zum Fressen der Auswerfer führen. Um dies zu vermeiden, bieten sich DLC-beschichtete Auswerfer aufgrund bester Trockenlaufeigenschaften und hoher Korrosionsbeständigkeit bestens an. Zudem sind dies die optimalen Voraussetzungen zum Einsatz im Reinraum.
Bauteile zum Entformen
Um der hohen mechanischen Beanspruchung der Schaltelemente von Klinkenzügen gerecht zu werden, wurden diese DLC-beschichtet. Dies ermöglicht eine noch höhere Lebensdauer. Bei den Zweistufenauswerfern konnte aufgrund der DLC-beschichteten Gleitelemente die Wartungsintervalle zur Schmierung von 100.000 Hüben auf 300.000 Hübe verlängert werden.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1865_INT.png)
Unser Fazit:
DLC-beschichtete Normalien sind zwar in der Anschaffung etwas teurer, die Investition rechnet sich jedoch durch die höhere Produktivität in kürzester Zeit.