Struktura i właściwości powłoki DLC
Powłoka składa się zasadniczo z pierwiastka chemicznego - węgla. Składa się z warstwy wiążącej oraz warstwy węgla.
- Grubość warstwy DLC:≈ 2 μm
- Twardość:≈ 3000 HV
- Kolor: szaro-czarny
- Współczynnik tarcia o stal: 0,1 - 0,15
Obszary zastosowania części standardowych powlekanych DLC, firmy Meusburger
Prowadzenie i centrowanie
Elementy prowadzenia, a w szczególności centrujące, ulegają wysokiemu zużyciu wskutek tarcia podczas otwierania i zamykania narzędzia. Powłoka DLC oferuje najlepsze właściwości ślizgowe, minimalizując tym samym zużycie adhezyjne. Przedłuża to ostatecznie okresy między kolejnymi smarowaniami i wydłuża żywotność narzędzia.
Suwaki
Smarowanie w pobliżu gniazd formujących często prowadzi do pozostałości smaru na częściach z tworzywa sztucznego. Dzięki najlepszym właściwościom pracy na sucho powierzchni ślizgowych pokrytych powłoką DLC, można całkowicie zrezygnować ze smarowania w tych obszarach.
Wypychacze
Celowe smarowanie wyrzutników jest często uciążliwe ze względu na ograniczoną dostępność. Może to doprowadzić do niedoborów smarowania i ostatecznie do korozji ciernej wypychacza. Aby tego uniknąć, stosuje się wypychacze z powłoką DLC, idealnie dopasowane ze względu na ich doskonałe właściwości w zakresie pracy na sucho i wysoką odporność na korozję. Ponadto spełniają warunki zastosowania w pomieszczeniach czystych.
Elementy do rozformowania
Aby sprostać wysokim obciążeniom mechanicznym elementów ruchomych zabieraków zapadkowych, zostały one pokryte powłoką DLC. Wydłuża to zdecydowanie żywotność narzędzia. W przypadku dwutaktów rozwierających, dzięki zastosowaniu elementów ślizgowych pokrytych powłoką DLC, okresy międzyobsługowe dla smarowania mogą zostać wydłużone z 100.000 do 300.000 skoków.
Nasza konkluzja:
Mimo, że standardowe części pokryte powłoką DLC są nieco droższe w zakupie, inwestycja zwraca się w bardzo krótkim czasie ze względu na wyższą wydajność.