Dilatation thermique d’un moule
Si le chauffage est uniforme, les plaques se dilatent circulairement à partir du centre. Les guidages plats, qui sont alignés avec le centre de la plaque, compensent la dilatation thermique.
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_E1315-diagonal-vertikal-Flyer_INT.png)
Guidage plat avec centrage final – E 1315
- Ce guidage plat solide et de haute précision avec centrage final assure à la fois la fonction de colonne de guidage et de centrage final.
- Propriétés de glissement optimales et résistance à l'usure grâce aux plaques de frottement avec revêtement DLC. Dans le cadre de l’entretien du moule, elles peuvent être remplacées, si nécessaire – E 1317.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1315_INK.png)
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_E1315-Flyer-2_INT.png)
- Économie de temps grâce à l’usinage à partir du plan de joint en un seul serrage.
- Si nécessaire, il est possible d’agrandir le jeu de guidage grâce à l’usinage facile du rail de guidage plat.
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_E1315-Flyer-1_INT.png)
Guidage plat avec centrage final – E 1320
- Variante au E 1315, peu encombrante
- Propriétés de glissement optimales et résistance à l'usure grâce aux plaques de frottement avec revêtement DLC
- Le rail de guidage plat E 1323 / E 1324 peut également être utilisé en option avec des plaques de frottement autolubrifiantes E 1322.
Information
Rail de guidage plat à fixation centrale - idéal pour les moules 3 plaques et adapté à deux ouvertures de moule.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1320_INK.png)
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_E1324-Flyer_INT.png)
Rail de guidage plat E 1323 / E 1324 en combinaison avec E 13212
![](/FR/CH/media/DRW_PRO_ASM_E13212-Flyer_INT.png)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E13212_INM.png)
- Il y a un risque de coincement lors du vissage des plaques de frottement. Ceci est évité par l’implantation encastrée de la plaque de frottement plus haute.
- Économie d’argent grâce aux plaques de frottement réversibles de forme symétrique
- Variante au E 1315, peu encombrante
- Propriétés de glissement optimales et résistance à l'usure grâce aux plaques de frottement avec revêtement DLC