Dilatación térmica de un portamoldes
Si se calientan de forma uniforme, las placas se dilatan desde el centro en forma de anillo. Las guías planas que están alineadas con el centro de la placa compensan la dilatación térmica.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E1315-diagonal-vertikal-Flyer_INT.png)
Guía plana con centraje final E 1315
- Esta guía plana robusta y precisa con centrado final actúa como columna guía y centrador.
- Sus propiedades de deslizamiento y resistencia al desgaste son óptimas gracias al recubrimiento de DLC de las guías planas que pueden reemplazarse por separado al realizar el mantenimiento del molde (E 1317).
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1315_INK.png)
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E1315-Flyer-2_INT.png)
- El mecanizado en vertical desde el plano de cierre en un solo amarre permite ahorrar tiempo.
- Si es necesario, puede aumentarse el juego de la guía simplemente mecanizando la guía plana.
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E1315-Flyer-1_INT.png)
Guía plana con centraje final E 1320
- Se trata de una variante compacta de la E 1315.
- Sus propiedades de deslizamiento y resistencia al desgaste son óptimas gracias al recubrimiento de DLC de las guías planas.
- Las guías planas E 1323 / E 1324 pueden combinarse con placas de deslizamiento autolubricadas con insertos de grafito E 1322.
Información
Guía plana con agujeros centrados: idónea para portamoldes de tres placas y adecuada para dos planos de cierre
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1320_INK.png)
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E1324-Flyer_INT.png)
Guías planas E 1323 / E 1324 combinadas con E 13212
![](/ES/MX/media/DRW_PRO_ASM_E13212-Flyer_INT.png)
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E13212_INM.png)
- Al apretar la placa de deslizamiento, existe el riesgo de que se produzca un efecto cuña, que se evita con el montaje encastrado de la variante más alta de la placa de deslizamiento
- La geometría simétrica de las placas las hace reversibles y reduce los costes.
- Se trata de una variante compacta de la E 1315.
- Sus propiedades de deslizamiento y resistencia al desgaste son óptimas gracias al recubrimiento de DLC de las guías planas.