Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Nettoie sans résidus et en profondeur les surfaces métalliques. Élimine les résidus d’huile, de graisse, de résine, de cire et de salissures. Élimine les résidus légers de peinture et de condensat au niveau du plan de joint.
Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Lacke und Kunststoffe auf Verträglichkeit vortesten.
Caractéristiques
VCM 20
Valeur
Méthode d'essai
Couleur
incolore
DIN ISO 2049
Base chimique
solvant organique
Densité
0,76 g/cm³
DIN 51 757
Point d’éclair
< -20 °C
DIN EN ISO 2592
ConseilTechnique
Qu’est que signifie « Homologation K1 et K3 » ?
L’emploi de ces matières de production est permis dans l’industrie alimentaire. Plus concrètement, K1 et K3 signifient, que ces matières de production peuvent être utilisées dans des domaines où le brouillard pulvérisé ne peut pas atteindre les zones de traitement alimentaire.
La pièce nettoyée doit être lavée abondamment à l’eau avant de l’utiliser dans le traitement alimentaire.
Téléchargements
Vous pouvez télécharger ici la fiche de données du produit au format PDF.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement