Unser Herz schlägt für Ihre Kavität
Profitieren Sie von unseren hochpräzisen Einbauteilen. Wir haben unsere Produkte an Ihre Anforderungen angepasst und stehen Ihnen stets beratend zur Seite.
WeiterlesenEinbauteile nach Maß
Sollte Ihnen die Norm einmal nicht reichen, bieten wir viele Einbauteile auch in individuellen Ausführungen.
WeiterlesenSchrifteinsätze zur optimalen Teilekennzeichnung
Schrifteinsätze werden zur eindeutigen Kennzeichnung von Spritzgussteilen verwendet. Auf diese Weise lassen sich die unterschiedlichsten Informationen auf den Kunststoffteilen abbilden.
WeiterlesenSo können Sie Leckagen am Temperierschlauch vorbeugen
Beschädigte Temperierschläuche sind mehr als nur bloße Ärgernisse. Sie können weitreichende Folgen für die Produktion und die Sicherheit im Betrieb haben. Hier erfahren Sie mehr über den korrekten Umgang mit Ihren Temperierschläuchen. Wir erklären Ihnen, wie sie lange und zuverlässig eingesetzt werden können und Sie erhalten von uns wertvolle Tipps.
WeiterlesenFührungselemente für den Formenbau: Ihre ideale Grundlage für präzise Spritzgießwerkzeuge
Langlebigkeit, Präzision und zuverlässige Verfügbarkeit sind wichtige Faktoren bei der Auswahl von Führungselementen. Entdecken Sie die große Auswahl bei Meusburger – hochwertig und direkt ab Lager verfügbar.
WeiterlesenEinbauzylinder mit Flansch für kleinste Einbauräume
Ideal für kleinste Einbauräume bieten wir Ihnen exklusiv den kompakten Einbauzylinder mit Flansch. Dank einer unkomplizierten Einarbeitung und der mitgelieferten Schrauben ist dieser in kürzester Zeit montiert. Darüber hinaus schützt die zweistufige Einbaubohrung die Dichtungen bei der Montage.
WeiterlesenDer einfache Weg zur idealen Wärmeisolation im Werkzeug
Durch den Einsatz von Wärmeschutzplatten kann sowohl die Effizienz bei der Produktion erhöht als auch Energie eingespart werden.
WeiterlesenSchiebersysteme für den Formenbau
Entdecken Sie unsere einbaufertigen Schiebereinheiten und Rasten in verschiedenen Funktionsweisen für alle Arten von Hinterschnitten. Hier finden Sie bestimmt auch für Ihren Anwendungsfall das passende Produkt.
WeiterlesenFormidables Schuhgeschäft
Ein Grund dafür, dass Dommermuth in Erfweiler die Familientradition des Schuhmodellbaus erfolgreich fortführen und sich zum gefragten Spezialformenanbieter entwickeln konnte, ist das Know-how des Teams. Ein anderer ist der Komplettservice des Zulieferpartners Meusburger.
WeiterlesenWerkstattbedarf perfekt auf den Formenbau abgestimmt
Um Sie jederzeit bestmöglich zu unterstützen, haben wir für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche im Formenbau die passenden Artikel aus dem Werkstattbedarf für Sie. Werfen Sie doch gleich einen Blick auf unser umfangreiches Sortiment.
WeiterlesenVerschlussschraube mit Dichtkegel
Ihre Verschlussschraube ist undicht? Dank unserer exklusiven Variante mit Dichtkegel können Sie genau das verhindern. Durch den Wegfall des Teflonbandes und der sofortigen Dichtheit der Bohrungen verringert sich der Montageaufwand um 80% im Vergleich zu herkömmlichen Produkten.
WeiterlesenTT-Schiebereinheit E 3310
Die TT-Schiebereinheit ist die kleinste einbaufertige Schiebereinheit am Markt.
WeiterlesenEinbauteile Formaufbauten Heißkanaltechnik
Kooperation Meusburger und WBA
Dass von einer umfassenden Kooperation alle Beteiligten profitieren können, zeigen die WBA Aachener Werkzeugbau Akademie und der Normalienhersteller Meusburger.
WeiterlesenE 3330 – Kompaktschiebereinheit, schmal
Wenn eine extrem schlanke Bauform gefordert ist, eignet sich diese Kompaktschiebereinheit optimal.
WeiterlesenE 3011 und E 3012 – Schieberbaukasten
Für die einbaufertigen Schieberbaukästen sind jeweils zwei unterschiedliche Gleitplatten und Schieber-Ausführungen erhältlich.
WeiterlesenE 3300 – Schiebereinheit klein
Die Schiebereinheit E 3300 ist in dieser Bauweise einzigartig am Markt, verfügt aber über einen klassischen Schrägbolzen und Schließkeil.
WeiterlesenLeitungstechnik
Für jede Anwendung den richtigen Schlauch – dafür bieten wir Ihnen ausgewählte Produkte in unserem Sortiment an. Zu den jeweiligen Schläuchen passende Anschlüsse, Verteiler, Zubehör und Werkzeuge komplettieren das Sortiment für die Leitungskonfektion.
WeiterlesenKupplungstechnik
Hochwertige Kupplungen sind die Basis für einen sicheren und sauberen Betrieb ohne Produktionsstillstände und mit geringem Wartungsaufwand. Dafür bieten wir das "Hauptsystem" und das "System USA" an, beide "Made in Germany". Ebenso sind die original Stäubli Kupplungssysteme RPL und RMI-Multi Bestandteil unseres Portfolios. Unser Sortiment wird zudem von ausgewählten Schläuchen komplettiert.
WeiterlesenUmlenkung und Zubehör
Entdecken Sie unsere innovativen Lösungen zur effizienten Temperierung von Kernen und Formeinsätzen. Darüber hinaus haben wir für Sie ein umfangreiches Sortiment an Umlenkelementen, Fittings sowie Verschlussstopfen mit und ohne Gewinde im Portfolio. Unterschiedliche Ausführungen und Werkstoffe sorgen für eine zuverlässige Abdichtung bei verschiedenen Anwendungen und Temperaturen.
WeiterlesenE 3130 – Schiebereinheit groß
Abgestimmtes System aus Schieber, Führungen und Schließkeilen kann zusammen mit Schrägbolzen sowie Schieberraste zur individuellen Lösung kombiniert werden.
Weiterlesen