Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Juego: Unidad de control de batería para micromotor, línea M

GESM 1500/Set

Descripción del producto

  • Uso flexible y portátil de todas las piezas de mano para micromotor de la línea M
  • Velocidades de giro regulables progresivamente de 4000 a 40 000 min-1
  • Batería de alta capacidad para una potencia máxima y larga autonomía
  • Diseño compacto y ligero con cinta de transporte ancha para mayor comodidad incluso durante periodos prolongados de uso portátil
  • Carga completa en 3 horas y media

E Piezas de refacción y reparación disponibles por encargo

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

n max. min-1
Juego N.° Precio/unidad Cantidad
40,000
  • GESM 1500/40 Control unit

  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, Ø3 mm
GESM 1500/Set-1 1,554.00 €
40,000
  • GESM 1500/40 Control unit

  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, Ø3 mm
GESM 1500/Set-2 1,676.00 €
40,000
  • GESM 1500/40 Control unit

  • GESM 2008/260/60
    Micro motor handpiece, long, Ø3 mm
GESM 1500/Set-3 1,676.00 €
30,000
  • GESM 1500/40 Control unit

  • GESM 2011/260/30/ 6 Micro motor handpiece, torque, Ø6 mm
GESM 1500/Set-4 1,676.00 €
40,000
  • GESM 1500/40 Control unit

  • GESM 2012/260/60/ 3 Micro motor handpiece, collet, Ø3 mm
GESM 1500/Set-5 1,676.00 €
40,000
  • GESM 1500/40 Control unit

  • GESM 2012/260/60/ 6 Micro motor handpiece, collet, Ø6 mm
GESM 1500/Set-6 1,676.00 €
30,000
  • GESM 1500/40 Control unit

  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor angle-type handpiece, 45°, Ø3 mm
GESM 1500/Set-8 1,798.00 €
30,000
  • GESM 1500/40 Control unit

  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor angle-type handpiece, 90°, Ø3 mm
GESM 1500/Set-9 1,798.00 €

Información del producto

Información del producto

Incluye:

  • Unidad de control de batería (GESM 1500)
  • Pieza de mano micromotor a elegir (accesorios incluidos)
  • Soporte de piezas de mano (GESM 15003)
  • Cinta de transporte (GESM 15004)
  • Gafas protectoras (ASA 1453)
  • Manual de instrucciones
  • Fuente de alimentación (GESM 15009)

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Aquí puede descargar la hoja informativa del producto en formato PDF.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual