Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Elimina con eficacia los cúmulos de plástico y de restos quemados de los moldes de inyección. En su composición se ha prescindido en gran medida de disolventes convencionales. Disuelve fácilmente los restos de desmoldeantes, anticorrosivos y lubricantes.
¡Puede corroer el aluminio! Agite bien el bote antes de usarlo. Rocíe aproximadamente 20 cm de distancia de la pieza que desea limpiar y deje actuar. Después retire los restos y retoque con VCQ 10 si es necesario.
Características
VCF 18
Valor
Método de ensayo
Color
Blanco
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
100 °C
Base
Limpiador con base acuosa
Densidad
0.98 g/cm³
DIN 51 757
Punto de ignición
< -20 °C
DIN EN ISO 2592
Descargas
Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo