Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
The new wear insert for the smartFILL RT and NZ gates both offers several advantages.
The uncomplicated installation space for the wear insert can be easily introduced into the mould. The ante-chamber geometry for the nozzle is formed by the insert. In comparison to a plunging nozzle head (RT-D/NZ-D), the insert provides an additional thermal separation between nozzle and mould and thus a lower temperature at the front surface. Adhesive effects or surface defects can thus be avoided.
The wear insert can be mounted and dismounted just as easily in the mould. This means that it can be easily replaced with a new insert if there is wear on the gate bore and reduced gate quality, and time-consuming repair work in the mould, as is required with a nozzle ante-chamber geometry, is no longer necessary.
Characteristics:
High wear resistance
High gate quality can be quickly restored on the mould side.
Interchangeable, maintenance-free design
Can be quickly integrated into the mould concept
It is easy to provide the necessary geometry in the mould plate
Short lead times
Easy installation
Información del producto
Descarga
En la sección Recursos y descargas encontrará una vista de conjunto de todos los documentos específicos sobre los productos. Para ver información más técnica como manuales de instrucciones, manuales de mantenimiento, etc., inicie sesión en la página web.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo