Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Meusburger presenta sus novedades en suministros para talleres
16.07.2019, Fabricación de moldes Fabricación de troqueles
A mediados de junio Meusburger amplió la línea de suministros para talleres incorporando creaciones novedosas y más variantes a las sublíneas de herramientas de corte, accesorios para la electroerosión y elementos de sujeción. Las de instrumentos de medición, accesorios de elevación y productos para el acabado superficial también se complementaron con artículos nuevos.
Escariadores de alto rendimiento para aceros de hasta 65 HRC
Los escariadores de alto rendimiento de metal duro integral recubierto con varias capas de TiAlN ofrecen una eficacia y una fiabilidad de mecanizado formidables. Sus excelentes propiedades de corte reducen significativamente los tiempos de mecanizado y, con ellos, disminuyen a su vez los costes del proceso. Son aptos para aceros en blando y templados de hasta 65 HRC. Los canales del vástago permiten asimismo una perfecta refrigeración durante el uso, en especial para agujeros pasantes. Los nuevos escariadores WZR 102520 para taladros pasantes H7 y WZR 102522 con medida nominal están disponibles con variaciones de centésimas de X,98 a X,02 en diámetros de 3 a 12 mm.
Fresa de alto rendimiento con rompevirutas y núcleo reforzado WZF 126688
Esta fresa para el mecanizado de alto rendimiento con paso helicoidal desigual y corte al centro destaca, ante todo, por el rompevirutas integrado. Con el filo discontinuo se obtienen virutas cortas que se desalojan con mayor facilidad. Al disminuir el riesgo de que se atasque la viruta, aumenta de forma notable la seguridad del proceso. Además, las fresas con un diámetro igual o superior a 6 mm se fabrican con el núcleo reforzado, que deja más espacio para la viruta. En la zona de corte frontal el canal de la fresa es más amplio y va estrechándose en dirección al vástago, lo que supone, por un lado, una mayor capacidad para evacuar la viruta y, por el otro, más estabilidad para el núcleo. La nueva fresa puede utilizarse con todos los aceros, incluso los inoxidables. Meusburger cuenta con existencias de WZF 126688 listas para su envío en diámetros de 3 a 16 mm y con una longitud de filo de 4xd.
Mordaza de precisión HWS 510
La nueva mordaza, rectificada por todas las caras, resulta idónea para fresar, rectificar, verificar y electroerosionar en horizontal, en vertical y por el lateral y presenta una perpendicularidad y un paralelismo de 0,003/100 mm. La presión descendente evita que la pieza se levante y así no es necesario empujarla de nuevo hacia abajo. Se acciona mediante una llave Allen y se ajusta al momento mediante un perno de bloqueo. La mordaza de precisión HWS 510 está disponible con bocas de 60, 75, 100 y 125 mm de ancho.
Platos de amarre rápido con fijación de posición por tornillo para sistema ITS
Con los platos de amarre rápido HER 3012 para ITS-50 o HER 3032 para ITS-50/ITS-100 que Meusburger saca al mercado, los portaelectrodos se fijan de forma rápida y segura mediante un tornillo. Son perfectos para mecanizar electrodos.
Ampliación de la oferta de electrodos
Con cerca de cien tamaños adicionales, Meusburger amplía su catálogo de electrodos con patrón de fijación estándar o múltiple de cobre y grafito. Además, las placas especiales de grafito de calidades Q70 (V 92221), Q60 (V 92224) y Q40 (V 92227) están ya a la venta en espesores de 90, 100, 120 y 150 mm.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo