La Meusburger presenta le novità del settore prodotti per l’officina
16.07.2019, Costruzione stampi Stampi per tranciatura
A metà giugno la Meusburger ha ampliato la propria gamma di prodotti per l'officina con numerose novità ed estensioni nei seguenti gruppi di prodotti: asportazione truciolo, accessori per l'elettroerosione e tecnica di staffaggio. La Meusburger ha presentato inoltre i nuovi prodotti nel campo dei dispositivi di misura, degli elementi di trasporto e della rifinitura delle superfici.
Alesatori ad alta prestazione sino a 65 HRC
I nuovi alesatori ad alta prestazione in metallo duro integrale (VHM) con rivestimento TiAlN Multilayer garantiscono la massima prestazione e la sicurezza dei processi durante l'asportazione del materiale. Grazie agli ottimi dati di taglio, i tempi di lavorazione vengono notevolmente ridotti, il che porta ad una riduzione dei costi dei processi di lavorazione. Gli alesatori ad alta prestazione sono adatti sia per acciai teneri che per acciai temprati sino a 65 HRC. Specialmente nei fori passanti, i canali di raffreddamento sul codolo garantiscono un raffreddamento perfetto durante la lavorazione. I nuovi alesatori sono disponibili sia per fori passanti H7 (WZR 102520) che per dimensioni fisse (WZR 102522) con gradazioni in centesimi da X,98 sino a X,02, e con diametro da 3 a 12 mm.
Frese ad alta prestazione con rompitrucioli e gola di scarico trucioli WZF 126688
La fresa ad alta prestazione per lavorazioni HPC con passo e taglio disuguale si distingue in particolare per il cosiddetto rompitruciolo. L'interruzione sul tagliente garantisce la produzione di trucioli corti e quindi un migliore scarico dei trucioli. Il risultato è un notevole aumento della sicurezza dei processi, grazie al minor rischio di intasamento dei trucioli. Inoltre, a partire da un diametro di 6 mm, la fresa dispone di una gola di scarico trucioli. Questo crea uno spazio ottimale per i trucioli: nella zona di taglio anteriore, la fresa ha uno spazio più grande per i trucioli, che si restringe maggiormente in direzione del codolo della fresa. Questo porta da un lato ad un migliore scarico dei trucioli, e dall'altro ad una maggiore stabilità nel nucleo della fresa. La nuova fresa è adatta per tutti gli acciai, compresi gli acciai inossidabili. La Meusburger offre la WZF 126688 nei diametri da 3 sino a 16 mm e nelle lunghezze di taglio 4xd, immediatamente disponibile a magazzino.
Morsa di precisione HWS 510
La morsa di precisione capillare e rettificata finemente è ideale per lavori orizzontali, verticali e laterali di fresatura, rettifica, controllo ed elettroerosione. La perpendicolarità e il parallelismo sono di 0,003/100 mm. Grazie all'effetto di trazione verso il basso, il pezzo in lavorazione non può sollevarsi, di conseguenza non è necessario abbassarlo. L'azionamento avviene tramite una chiave a brugola, mentre la regolazione rapida avviene mediante un perno di bloccaggio. La morsa di precisione HWS 510 è disponibile nelle larghezze delle ganasce di 60, 75, 100 e 125 mm.
Mandrino a serraggio rapido con chiusura a vite per sistema ITS
Con i nuovi mandrini a serraggio rapido HER 3012 per ITS-50 e HER 3032 per ITS-50/ITS-100, i portaelettrodi possono essere staffati rapidamente in modo affidabile con una chiusura a vite. I mandrini si prestano in modo ottimale per la lavorazione degli elettrodi.
Ampliamento della gamma degli elettrodi
Con circa 100 nuove dimensioni, la Meusburger amplia la propria gamma di elettrodi con sistemi di spinatura e sistemi di spinatura multifiletto in rame e grafite. Inoltre, le piastre per elettrodi in grafite nelle qualità Q70 (V 92221), Q60 (V 92224) e Q40 (V 92227) sono disponibili anche negli spessori 90, 100, 120 e 150 mm.
Novità della Meusburger nel settore prodotti per l’officina
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali