Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Mayor calidad gracias a la corredera compacta refrigerada
07.03.2023, Fabricación de moldes
En otoño de 2022, Meusburger presentó una auténtica innovación en el ámbito de la fabricación de moldes: la corredera compacta refrigerada E 3380. Se trata de la única corredera compacta del mercado con canal de refrigeración prefabricado y fuente integrada.
La nueva corredera ofrece asimismo un diseño ultracompacto y una carrera de hasta 40 mm, que puede ajustarse si es necesario. En su desarrollo se hizo especial hincapié en la facilidad de uso, por lo que las geometrías permiten la máxima flexibilidad durante el montaje. Esta corredera compacta templada y con recubrimiento de DLC está disponible en almacén en tres tamaños y dos longitudes de carrera diferentes. Los datos en 3D de todos los tamaños listos para instalar pueden exportarse desde la tienda de Meusburger. Además, cuenta con espacios de montaje para el diseño CAD de cada variante, lo que permite al diseñador incorporar a su diseño un módulo de corredera en solo unos minutos. Meusburger recomienda combinarla con el tope de corredera E 3046 compatible, puesto que la E 3380 cuenta con un espacio libre para este.
Sus ventajas
Menor ciclo de inyección gracias a una refrigeración eficiente
Proceso de producción y moldeo optimizado
Mayor calidad de la pieza moldeada gracias a un óptimo diseño de refrigeración
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo