Vyšší kvalita díky chlazené kompaktní posuvné jednotce
07.03.2023, Mould making
Na podzim 2022 představil Meusburger novinku v oblasti výroby forem: chlazenou kompaktní posuvnou jednotku E 3380. Je to jediná kompaktní posuvná jednotka na trhu s předpřipraveným chladicím otvorem a integrovanou chladicí tryskou.
Zákazníci těží také z extrémně kompaktní konstrukce a zdvihu posuvného dílu až 40 mm, který lze v případě potřeby upravit. Při vývoji této posuvné jednotky byl kladen důraz zejména na snadné použití, proto její geometrie umožňuje při montáži maximální flexibilitu. Kalenou kompaktní posuvní jednotku s povrchovou úpravou DLC dodává společnost Meusburger ze skladu ve třech velikostech a ve dvou různých délkách zdvihu. Pro všechny velikosti jsou k dispozici 3D data, která lze exportovat z internetového obchodu Meusburger. Navíc je pro konstrukci CAD k dispozici ke každé variantě předpokládaný montážní prostor ve formě transparentních kontur. Takto může konstruktér formy během několika málo minut umístit sestavu posuvné jednotky do své konstrukce CAD. Společnost Meusburger doporučuje montáž kompaktní posuvné jednotky s aretací posuvného dílu E 3046, pro kterou je již konstrukčně připravena.
Výhody pro Vás
Zkrácené doby cyklů díky účinnému chlazení
Optimalizovaný proces výroby a lisování
Zvýšená kvalita výlisku díky optimálnímu chlazení až po tvarování
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.